使用案例 | 使用原理 | |
![]() | ![]() | 将2跟高度调整块同时 进行铣削加工,把T尺 寸的误差控制在0.01mm 以内。保证底盘与螺丝 固定后的高度精度。 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
型式 | ![]() | ![]() 指定单位1mm | C | K | Q | N | P | N1 | P1 | 螺纹孔 M | S通孔+沉孔 | ||||||
![]() | (直线导轨H尺寸)![]() | d | G | h | |||||||||||||
(1个) BETA ABETA | BETE ABETE | 24 | 160 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880 940 | 10~60 | 15 | 3 | 3 | 20 | 60 | 50 | 60 | M3 | 5.5 | 9.5 | 6 (T≤20) | T-14 (T>20) | |
28 | 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880 940 | 15~60 | 20 | M5 | 6.5 | 11 | 7 (T≤25) | T-18 (T>25) | |||||||||
(2个1套同时加工产品) | 33 | 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880 940 | 20~60 | 23 | M6 | 9 | 14 | 9 (T≤30) | T-21 (T>30) | ||||||||
(基准+基准) BE2KK ABE2KK | (基准+自由) BE2KF ABE2KF | (自由+自由) BE2FF ABE2FF | |||||||||||||||
42 | 280 360 440 520 600 680 760 840 920 | 28 | 80 | 60 | 80 | M6 | 11 | 17.5 | 11 (T≤35) | T-24 (T>35) |
Type·形状 | ![]() | ![]() | ||||
1个 | 2个1套同时加工产品* | |||||
基准侧 | 自由侧 | 基准侧+基准侧 | 基准侧+自由侧 | 自由侧+自由侧 | ||
BETA | BETE | BE2KK (BETA+BETA) | BE2KF (BETA+BETE) | BE2FF (BETE+BETE) | 相当于S45C | 无电解镀镍 |
ABETA | ABETE | ABE2KK (ABETA+ABETA) | ABE2KF (ABETA+ABETE) | ABE2FF (ABETE+ABETE) | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
螺纹孔 | TP3 | TP4 | TP5 |
螺纹孔直径M | M3 | M4 | M5 |
螺纹孔深度U | 8 | 10 | 12 |
Alterations | Code | Spec. |
螺纹孔追加工(孔内安装感应器)追加工尺寸C区别于导轨厚度尺寸C![]() | TP | 在产品侧面追加最多4个螺纹孔 指定方法(例):TP3-A20-B30-C60-D280-E300 若打孔数量为3个时:只定义B、C、D(不指定E);打孔数量为2个时:只定义B、C(不指定D、E);打孔数量为1个时:只定义B(不指定C、D、E) ![]() ![]() ![]() (螺纹孔M的深度理解为M×2+2mm,S通孔附近追加螺纹孔时距离G尺寸内壁延长线2mm) (基准+自由):孔打在基准侧(成套下单时只针对一根打孔) (自由+自由):单侧打孔(成套下单时只针对一根打孔) (基准+基准):单侧打孔(成套下单时只针对一根打孔) |
No. | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
L | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
M 孔数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
S 孔数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
No. | 33 | 42 | ||||||||||||||||||||
L | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 |
M 孔数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S 孔数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|