使用案例 | 使用原理 | |
将2跟高度调整块同时进行铣削加工,把T尺寸的误差控制在0.01mm以内。保证底盘与螺丝固定后的高度精度。 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式 | L 选择 | T 指定单位1mm | C | K | Q | N | P | N1 | P1 | 螺纹孔 M | S 通孔+沉孔 | |||
Type | (直线导轨H尺寸) No. | |||||||||||||
d | G | h | ||||||||||||
GETA AGETA GETE AGETE | 8 | 40 55 70 85 100 115 130 | 10~60 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 12.5 | 15 | M2 | 3.5 | 6 | 3.5 |
10 | 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 | 9 | 3 | 1.5 | 7.5 | 20 | 17.5 | 20 | M3 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||
13 | 70 95 120 145 170 195 220 245 270 295 320 345 370 395 | 12 | 3 | 2 | 10 | 25 | 22.5 | 25 | M3 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||
16 | 110 150 190 230 270 310 350 390 430 470 | 15 | 3 | 3 | 15 | 40 | 35 | 40 | M3 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
20 | 160 220 280 340 400 460 | 20 | 3 | 4 | 20 | 60 | 50 | 60 | M5 | 6.5 | 11 | 6.5 |
No. | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 |
M 孔数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
S 孔数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
基准侧 | 自由侧 | ||
GETA | GETE | 相当于S45C | 无电解镀镍 |
AGETA | AGETE | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
追加螺纹孔(TP)孔径表
| ||||||||||||||
Alterations | Code | Spec. | ||||||||||||
螺纹孔追加工(孔内安装感应器) 追加工尺寸C区别于导轨厚度尺寸C | TP | 在产品侧面追加最多4个螺纹孔 指定方法(例):TP3-A8-B8-C30-D88-E110 若打孔数量为3个时:只定义B、C、D(不指定E);打孔数量为2个时:只定义B、C(不指定D、E);打孔数量为1个时:只定义B(不指定C、D、E) TP可选M3、M4、M5(螺纹孔尺寸) (根据型号不同,部分型号螺纹孔会贯通) A、B、C、D、E指定单位1mm 追加螺纹孔和其他孔或端面间的壁厚≥2mm (螺纹孔M的深度理解为M×2+2mm,S通孔附近追加螺纹孔时距离G尺寸内壁延长线2mm) (基准+自由):孔打在基准侧(成套下单时只针对一根打孔) (自由+自由):单侧打孔(成套下单时只针对一根打孔) (基准+基准):单侧打孔(成套下单时只针对一根打孔) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|