微型直线导轨 标准滑块 轻预压型 | 中载直线导轨 | 重载直线导轨 | ||
代表型号:SSEB10-55 | 代表型号:SVR24-280 | 代表型号:SXR24-280 |
■倒角部分以外长度尺寸的容差
単位:mm
公差等级 | 标准尺寸的区别 | ||||||||
符号 | 说明 | 0.5(1)以上 3以下 | 大于3 至6 | 大于6 至30 | 大于30 至120 | 大于120 至400 | 大于400 至1000 | 大于1000 至2000 | 大于2000 至4000 |
容差 | |||||||||
f | 精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - |
m | 中级 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
c | 粗级 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |
v | 极粗级 | - | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |
尺寸范围 | 公差 (mm) | |
---|---|---|
以上 | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 2000 | ±1.2 |
型式 | L(指定长度) | 滑块形状 | 滑块尺寸 | 导轨尺寸 | ||||||||||||||
Type | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | 沉孔 d1×d2×h | F | |||
单滑块 | 双滑块 | |||||||||||||||||
不锈钢 短滑块型 SSEBSLT 标准滑块型 SSEBLT 滑块加长型 SSELBLT | 不锈钢 短滑块型 SSE2BSLT 标准滑块型 SSE2BLT 滑块加长型 SSEL2BLT ( )内尺寸为双滑块型的 最短滑轨长度 | 8 | 40~130 (70) | 短型 | 17 | 19.6 | 12 | - | M2×2.5 | 9.6 | 6.5 | 0.3 | 4.7 | 7 | 5 | 0.3 | 2.4×4.2×2.3 | 15 |
标准型 | 23.6 | 8 | 13.6 | |||||||||||||||
加长型 | 32 | 13 | 22 | |||||||||||||||
10 | 35~275 (95) | 短型 | 20 | 22.9 | 15 | - | M3×3 | 11.9 | 7.8 | 0.3 | 5.5 | 9 | 5.5 | 0.3 | 3.5×6×3.5 | 20 | ||
标准型 | 30 | 10 | 19 | |||||||||||||||
55~275 (95) | 加长型 | 40 | 16 | 29 | ||||||||||||||
13 | 45~470 (120) | 短型 | 27 | 27 | 20 | - | M3×3.5 | 13 | 10 | 0.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 25 | ||
标准型 | 33.9 | 15 | 19.9 | |||||||||||||||
70~470 (120) | 加长型 | 45.8 | 20 | 31.8 | ||||||||||||||
16 | 70~670 (150) | 短型 | 32 | 32.7 | 25 | - | M3×4 | 17.7 | 12 | 0.5 | 9.5 | 15 | 8.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 40 | ||
标准型 | 42.4 | 20 | 27.4 | |||||||||||||||
110~670 (150) | 加长型 | 58.3 | 25 | 43.3 |
型式 | L(尺寸固定) | F | G | |||||||||||||||||||
Type | H | |||||||||||||||||||||
单滑块 | 双滑块 | |||||||||||||||||||||
短滑块型 SSEBST 标准滑块型 SSEBT 滑块加长型 SSELBT | 短滑块型 SSE2BST 标准滑块型 SSE2BT 滑块加长型 SSEL2BT ( )内尺寸无双滑块型。 | 8 | (40) | (55) | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 15 | 5 | |||||||||||
10 | (35) | (55) | (75) | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 20 | 7.5 | |||||||
13 | (45) | (70) | (95) | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 25 | 10 | ||
16 | (70) | (110) | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 40 | 15 |
H | 6·8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 安装孔数 M |
L | 26~ 35 | 36~ 47 | 46~ 57 | 71~ 87 | 101~139 | 2 |
36~ 50 | 48~ 67 | 58~ 82 | 88~127 | 140~199 | 3 | |
51~ 65 | 68~ 87 | 83~107 | 128~167 | 200~259 | 4 | |
66~ 80 | 88~107 | 108~132 | 168~207 | 260~319 | 5 | |
81~ 95 | 108~127 | 133~157 | 208~247 | 320~379 | 6 | |
96~110 | 128~147 | 158~182 | 248~287 | 380~439 | 7 | |
111~125 | 148~167 | 183~207 | 288~327 | 440~499 | 8 | |
126~129 | 168~187 | 208~232 | 328~367 | 500~559 | 9 | |
- | 188~207 | 233~257 | 368~407 | 560~619 | 10 | |
- | 208~227 | 258~282 | 408~447 | 620~679 | 11 | |
- | 228~247 | 283~307 | 448~487 | 680~699 | 12 | |
- | 248~267 | 308~332 | 488~527 | - | 13 | |
- | 268~274 | 333~357 | 528~567 | - | 14 | |
- | - | 358~382 | 568~607 | - | 15 | |
- | - | 383~407 | 608~647 | - | 16 | |
- | - | 408~432 | 648~669 | - | 17 | |
- | - | 433~457 | - | - | 18 | |
- | - | 458~469 | - | - | 19 | |
F | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 |
材质 硬度 | Type | L尺寸 | 滑块 数量 | 可选高度H (mm) | 可选长度L (mm) | ||
轻预压型 | |||||||
短滑块型 | 标准滑块型 | 滑块加长型 | |||||
不锈钢 (相当于SUS440C) 56HRC~ | SSEBST | SSEBT | SSELBT | 固定尺寸 | 1 | 8,10,13,16 | 40~670 |
SSE2BST | SSE2BT | SSEL2BT | 2 | ||||
SSEBSLT | SSEBLT | SSELBLT | 指定 | 1 | |||
SSE2BSLT | SSE2BLT | SSEL2BLT | 2 |
Alterations | Code | Spec. | |
变更螺纹孔 | MC | 指定方法 MC 将导轨固定用沉孔变更为螺纹孔 H8的L145以上,H10的L295以上,H13的L495以上不适用 | |
切割端面滑轨 正对刻印侧(基准面为背面)切断。 | 左端面切断 LLC | 切断滑轨的端面。 指定方法 LLC 仅尺寸固定型适用。 全长缩短被切断的长度。 H尺寸8不适用 H尺寸10的L尺寸35,H尺寸13的L尺寸45不适用 例:SSEBT16-270-LLC-RLC ·型号指定长度=270mm 实际产品长度=270-10(LLC)-10(RLC)=250mm | |
右端面切断 RLC | |||
3滑块规格 | B3 | 在单滑块的产品上增加2个滑块,以3滑块的配套产品发货。 因L长度尺寸而受到限制。 请参阅“选择最短滑轨长度”。 选型范例:SSEBST10-95-B3 | |
4滑块规格 | B4 | 在单滑块的产品上增加3个滑块,以4滑块的配套产品发货。 因L长度尺寸而受到限制。 请参阅“选择最短滑轨长度”。 选型范例:SSEBST10-95-B4 |
H | 滑块 | B3(3滑块) | B4(4滑块) |
8 | 短型 | 85 | 100 |
标准 | 85 | 115 | |
加长型 | - | - | |
10 | 短型 | 95 | 115 |
标准 | 115 | 155 | |
加长型 | 155 | 195 | |
13 | 短型 | 120 | 145 |
标准 | 145 | 170 | |
加长型 | 170 | 220 | |
16 | 短型 | 150 | 190 |
标准 | 190 | 230 | |
加长型 | 230 | 270 |
单位:μm | ||
规格 | 微预压型 精密级 | |
径向间隙 | -3~0 | |
高度H的尺寸容差 | ±20 | |
高度H的配合误差 | 15 | |
宽度W2的尺寸容差 | ±25 | |
宽度W2的配合误差 | 20 | |
C面相对于A面的移动平行度 | 请参阅P.335 | |
D面相对于A面的移动平行度 |
●尺寸精度 | 单位:μm | |||||
尺寸精度类型 | 精度标准 | 超精密级 | 精密级 | 普通级 | ||
微型 | 高度H的尺寸容差 | ±10 | ±20 | ±20 | ||
高度H的配合误差 | 7 | 15 | 40 | |||
宽度W2的尺寸容差 | ±15 | ±25 | ±25 | |||
宽度W2的配合误差 | 10 | 20 | 40 | |||
中·重载型 类型 | 精度标准 | 米思米既有产品 | 经济型产品 | |||
精密级 | 互换 | 普通级 | 普通级 | |||
高度H的尺寸容差 | ±40 | ±20 | ±100 | ±120 | ||
高度H的配合误差 | 15 | 15 | 20 | 40 | ||
宽度W2的尺寸容差 | ±20 | ±30 | ±100 | ±120 | ||
宽度W2的配合误差 | 24·28 | 15 | 25 | 20 | 40 | |
33·42 | 15 | 25 | 30 | 40 | ||
30·36·40·42 | - | 25 | - | 40 |
●移动平行度 | 单位:μm | |||||||
滑轨长度(mm) | 微型 | 中·重载型 | ||||||
米思米既有产品 | 米思米既有产品 | 经济型产品 | ||||||
大于 | 以下 | 超精密级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | 互换 | 普通级 | 普通级 |
- | 50 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 |
50 | 80 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 |
80 | 125 | 3 | 7 | 15 | 7 | 6.5 | 7 | 10 |
125 | 200 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 10 |
200 | 250 | 3.5 | 9 | 17 | 7 | 8 | 7 | 10 |
250 | 315 | 4 | 11 | 18 | 8 | 9 | 12 | 10 |
315 | 400 | 5 | 11 | 18 | 8 | 11 | 12 | 12 |
400 | 500 | 5 | 12 | 19 | 9 | 12 | 14 | 13 |
500 | 630 | 6 | 13.5 | 21 | 11 | 14 | 18 | 15 |
630 | 800 | 6 | 14 | 21.5 | 13 | 16 | 21 | 17 |
800 | 1000 | - | 14.5 | 18 | 23 | 19 | ||
1000 | 1250 | - | 16 | 20 | 25 | 22 | ||
1250 | 1600 | - | - | 23 | 27 | 23 | ||
1600 | 2000 | - | - | 26 | 28.5 | 24 |
H | 滑块 形状 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 | ||||
C(动) kN | Co(静) kN | MA N·m | MB N·m | MC N·m | 滑块 kg | 导轨 kg/m | ||
8 | 短型 | 0.79 | 1.27 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | 0.008 | 0.19 |
标准型 | 0.9 | 1.5 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 0.01 | ||
加长型 | 1.6 | 2.4 | 7.5 | 7.5 | 9 | 0.02 | ||
10 | 短型 | 1.16 | 1.68 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | 0.015 | 0.31 |
标准型 | 1.5 | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | 0.02 | ||
加长型 | 2.2 | 3.7 | 12.3 | 12.3 | 13 | 0.03 | ||
13 | 短型 | 1.63 | 2.38 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | 0.025 | 0.61 |
标准型 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | 0.04 | ||
加长型 | 3.5 | 5.3 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | 0.06 | ||
16 | 短型 | 3.08 | 4.23 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | 0.05 | 1.02 |
标准型 | 3.6 | 5.4 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | 0.06 | ||
加长型 | 5.8 | 8.7 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 0.1 |
使用条件 | fS的下限 |
正常运行条件时 | 1~2 |
要求有平滑的移动性能时 | 2~4 |
有振动、冲击时 | 3~5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|