微型直线导轨 标准滑块 轻预压型 | 中载直线导轨 | 重载直线导轨 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SSEB10-55 | 代表型号:SVR24-280 | 代表型号:SXR24-280 |
■倒角部分以外长度尺寸的容差
単位:mm
公差等级 | 标准尺寸的区别 | ||||||||
符号 | 说明 | 0.5(1)以上 3以下 | 大于3 至6 | 大于6 至30 | 大于30 至120 | 大于120 至400 | 大于400 至1000 | 大于1000 至2000 | 大于2000 至4000 |
容差 | |||||||||
f | 精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - |
m | 中级 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
c | 粗级 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |
v | 极粗级 | - | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |
尺寸范围 | 公差 (mm) | |
---|---|---|
以上 | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 2000 | ±1.2 |
型式 | ![]() | 滑块尺寸 | 定位孔尺寸 | 导轨尺寸 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | Cb | N | C2 | (ℓ1) | W1 | W2 | H1 | Ca | 沉孔 d1×d2×h | F | ||
单滑块 | 双滑块 | |||||||||||||||||||
行业标准规格 SSELBWNL | 行业标准规格 SSEL2BWNL ![]() 最短滑轨长度 | 9 | 80~290(110) | 25 | 43.5 | 19 | 19 | M3×3 | 32.5 | 7 | 0.3 | 12.5 | 19 | 2.5 | 14 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 3.5×6×3.2 | 30 |
12 | 80~290(110) | 30 | 51.6 | 23 | 24 | M3×3 | 40.6 | 9 | 0.3 | 15 | 24 | 2.5 | 18 | 6 | 7.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 30 | ||
14 | 110~470(150) | 40 | 61.6 | 28 | 28 | M3×3.5 | 47.4 | 11 | 0.5 | 20 | 28 | 3.5 | 24 | 8 | 8 | 0.5 | 4.5×8×4.5 | 40 | ||
16 | 110~670(190) | 60 | 74.9 | 45 | 35 | M4×4.5 | 59.9 | 13 | 0.5 | 30 | 35 | 4 | 42 | 9 | 9.5 | 0.5 | 4.5×8×4.5 | 40 |
型式 | ![]() | F | G | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
单滑块 | 双滑块 | ||||||||||||||||||
行业标准规格 SSELBWN | 行业标准规格 SSEL2BWN ![]() | 9 | (80) | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 30 | 10 | |||||||
12 | (80) | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 30 | 10 | |||||||||
14 | (110) | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 40 | 15 | |||||||
16 | (110) | (150) | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 40 | 15 |
H | 6·8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 安装孔数 M |
L | 26~ 35 | 36~ 47 | 46~ 57 | 71~ 87 | 101~139 | 2 |
36~ 50 | 48~ 67 | 58~ 82 | 88~127 | 140~199 | 3 | |
51~ 65 | 68~ 87 | 83~107 | 128~167 | 200~259 | 4 | |
66~ 80 | 88~107 | 108~132 | 168~207 | 260~319 | 5 | |
81~ 95 | 108~127 | 133~157 | 208~247 | 320~379 | 6 | |
96~110 | 128~147 | 158~182 | 248~287 | 380~439 | 7 | |
111~125 | 148~167 | 183~207 | 288~327 | 440~499 | 8 | |
126~129 | 168~187 | 208~232 | 328~367 | 500~559 | 9 | |
- | 188~207 | 233~257 | 368~407 | 560~619 | 10 | |
- | 208~227 | 258~282 | 408~447 | 620~679 | 11 | |
- | 228~247 | 283~307 | 448~487 | 680~699 | 12 | |
- | 248~267 | 308~332 | 488~527 | - | 13 | |
- | 268~274 | 333~357 | 528~567 | - | 14 | |
- | - | 358~382 | 568~607 | - | 15 | |
- | - | 383~407 | 608~647 | - | 16 | |
- | - | 408~432 | 648~669 | - | 17 | |
- | - | 433~457 | - | - | 18 | |
- | - | 458~469 | - | - | 19 | |
F | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 |
![]() ![]() | ![]() | L尺寸 | 滑块 数量 | ![]() (mm) | ![]() (mm) | ![]() | |
轻预压型 | |||||||
精密级 | |||||||
业界 标准材质 | 不锈钢 (相当于SUS440C) 56HRC~ | SSELBWN | 固定尺寸 | 1 | 9.12,14,16 | 80~670 | 无标记:封入锂皂基润滑脂 G:低发尘润滑脂 L:耐热润滑脂 |
SSEL2BWN | 2 | ||||||
SSELBWNL | 指定尺寸 | 1 | |||||
SSEL2BWNL | 2 |
Alterations | ![]() | Spec. | |
变更螺纹孔![]() | MC | 指定方法 MC 将导轨固定用沉孔变更为螺纹孔 ![]() | ![]() |
切割端面滑轨![]() 正对刻印侧(基准面为背面)切断。 | 左端面切断 LLC | 切断滑轨的端面。 指定方法 LLC ![]() ![]() ![]() ![]() ·型号指定长度=430mm 实际产品长度=430-5(LLC)-5(RLC)=420mm | |
右端面切断 RLC |
Alterations | ![]() | Spec. |
3滑块规格 | B3 | 在单滑块的产品上增加2个滑块,以3滑块的配套产品发货。![]() 请参阅“选择最短滑轨长度”。 选型范例:SSELBWN9-230-B3 |
4滑块规格 | B4 | 在单滑块的产品上增加3个滑块,以4滑块的配套产品发货。![]() 请参阅“选择最短滑轨长度”。 选型范例:SSELBWN14-430-B4 |
H | B3 (3滑块) | B4 (4滑块) |
9 | 170 | 200 |
12 | 200 | 260 |
14 | 230 | 310 |
16 | 270 | 350 |
单位:μm | |
规格 | 微预压型精密级 |
径向间隙 | -3~0 |
高度H的尺寸容差 | ±20 |
高度H的配合误差 | 15 |
宽度W2的尺寸容差 | ±25 |
宽度W2的配合误差 | 20 |
C面相对于A面的移动平行度 | 请参阅P.335 |
D面相对于A面的移动平行度 |
●尺寸精度 | 单位:μm | |||||
尺寸精度类型 | 精度标准 | 超精密级 | 精密级 | 普通级 | ||
微型 | 高度H的尺寸容差 | ±10 | ±20 | ±20 | ||
高度H的配合误差 | 7 | 15 | 40 | |||
宽度W2的尺寸容差 | ±15 | ±25 | ±25 | |||
宽度W2的配合误差 | 10 | 20 | 40 | |||
中·重载型 类型 | 精度标准 | 米思米既有产品 | 经济型产品 | |||
精密级 | 互换 | 普通级 | 普通级 | |||
高度H的尺寸容差 | ±40 | ±20 | ±100 | ±120 | ||
高度H的配合误差 | 15 | 15 | 20 | 40 | ||
宽度W2的尺寸容差 | ±20 | ±30 | ±100 | ±120 | ||
宽度W2的配合误差 | 24·28 | 15 | 25 | 20 | 40 | |
33·42 | 15 | 25 | 30 | 40 | ||
30·36·40·42 | - | 25 | - | 40 |
●移动平行度 | 单位:μm | |||||||
滑轨长度(mm) | 微型 | 中·重载型 | ||||||
米思米既有产品 | 米思米既有产品 | 经济型产品 | ||||||
大于 | 以下 | 超精密级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | 互换 | 普通级 | 普通级 |
- | 50 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 |
50 | 80 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 |
80 | 125 | 3 | 7 | 15 | 7 | 6.5 | 7 | 10 |
125 | 200 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 10 |
200 | 250 | 3.5 | 9 | 17 | 7 | 8 | 7 | 10 |
250 | 315 | 4 | 11 | 18 | 8 | 9 | 12 | 10 |
315 | 400 | 5 | 11 | 18 | 8 | 11 | 12 | 12 |
400 | 500 | 5 | 12 | 19 | 9 | 12 | 14 | 13 |
500 | 630 | 6 | 13.5 | 21 | 11 | 14 | 18 | 15 |
630 | 800 | 6 | 14 | 21.5 | 13 | 16 | 21 | 17 |
800 | 1000 | - | 14.5 | 18 | 23 | 19 | ||
1000 | 1250 | - | 16 | 20 | 25 | 22 | ||
1250 | 1600 | - | - | 23 | 27 | 23 | ||
1600 | 2000 | - | - | 26 | 28.5 | 24 |
H | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 | ||||
C(动) kN | Co(静) kN | MA N·m | MB N·m | MC N·m | 滑块 kg | 导轨 kg/m | |
9 | 1.7 | 4.0 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 0.035 | 0.50 |
12 | 2.6 | 5.3 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 0.06 | 0.96 |
14 | 3.9 | 8.5 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 0.12 | 1.40 |
16 | 7.2 | 14.3 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 0.23 | 2.95 |
使用条件 | fS的下限 |
正常运行条件时 | 1~2 |
要求有平滑的移动性能时 | 2~4 |
有振动、冲击时 | 3~5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|