微型直线导轨 标准滑块 轻预压型 | 中载直线导轨 | 重载直线导轨 | ||
代表型号:SSEB10-55 | 代表型号:SVR24-280 | 代表型号:SXR24-280 |
■倒角部分以外长度尺寸的容差
単位:mm
公差等级 | 标准尺寸的区别 | ||||||||
符号 | 说明 | 0.5(1)以上 3以下 | 大于3 至6 | 大于6 至30 | 大于30 至120 | 大于120 至400 | 大于400 至1000 | 大于1000 至2000 | 大于2000 至4000 |
容差 | |||||||||
f | 精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - |
m | 中级 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
c | 粗级 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |
v | 极粗级 | - | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |
尺寸范围 | 公差 (mm) | |
---|---|---|
以上 | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 2000 | ±1.2 |
型式 | L(指定长度) | 滑块尺寸 | 导轨尺寸 | ||||||||||||||
Type | H | W | L1 | B | C | S | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | 沉孔 | F | ||
单滑块 | 双滑块 | d1×d2×h | |||||||||||||||
行业标准规格 SSELBML | 行业标准规格 SSEL2BML ( )内尺寸为双滑块型的 最短滑轨长度 | 8 | 40~130 (100) | 24 | 32 | 19 | 13 | M3 | 22 | 6.5 | 0.3 | 7 | 8.5 | 4.7 | 0.3 | 2.4×4.2×2.3 | 15 |
10 | 55~275 (115) | 31 | 40 | 24 | 16 | M4 | 29 | 7.8 | 0.3 | 9 | 11 | 5.5 | 0.3 | 3.5×6×3.5 | 20 | ||
13 | 70~470 (120) | 38 | 45.8 | 31 | 20 | M4 | 31.8 | 10 | 0.5 | 12 | 13 | 7.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 25 | ||
16 | 110~670 (150) | 44 | 58.3 | 36 | 25 | M4 | 43.3 | 12 | 0.5 | 15 | 14.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 40 | ||
20 | 160~700 (220) | 54 | 67.7 | 46 | 30 | M5 | 52.3 | 15 | 0.5 | 20 | 17 | 11 | 0.5 | 6×9.5×5.5 | 60 |
型式 | L(尺寸固定) | F | G | ||||||||||||||||||
Type | H | ||||||||||||||||||||
单滑块 | 双滑块 | ||||||||||||||||||||
行业标准规格 SSELBM | 行业标准规格 SSEL2BM ( )内尺寸无双滑块型。 | 8 | (40) | (55) | (70) | (85) | 100 | 115 | 130 | 15 | 5 | ||||||||||
10 | (55) | (75) | (95) | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 20 | 7.5 | |||||||
13 | (70) | (95) | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 25 | 10 | ||
16 | (110) | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 40 | 15 | ||||
20 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 60 | 20 |
H | 6·8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 安装孔数 M |
L | 26~ 35 | 36~ 47 | 46~ 57 | 71~ 87 | 101~139 | 2 |
36~ 50 | 48~ 67 | 58~ 82 | 88~127 | 140~199 | 3 | |
51~ 65 | 68~ 87 | 83~107 | 128~167 | 200~259 | 4 | |
66~ 80 | 88~107 | 108~132 | 168~207 | 260~319 | 5 | |
81~ 95 | 108~127 | 133~157 | 208~247 | 320~379 | 6 | |
96~110 | 128~147 | 158~182 | 248~287 | 380~439 | 7 | |
111~125 | 148~167 | 183~207 | 288~327 | 440~499 | 8 | |
126~129 | 168~187 | 208~232 | 328~367 | 500~559 | 9 | |
- | 188~207 | 233~257 | 368~407 | 560~619 | 10 | |
- | 208~227 | 258~282 | 408~447 | 620~679 | 11 | |
- | 228~247 | 283~307 | 448~487 | 680~699 | 12 | |
- | 248~267 | 308~332 | 488~527 | - | 13 | |
- | 268~274 | 333~357 | 528~567 | - | 14 | |
- | - | 358~382 | 568~607 | - | 15 | |
- | - | 383~407 | 608~647 | - | 16 | |
- | - | 408~432 | 648~669 | - | 17 | |
- | - | 433~457 | - | - | 18 | |
- | - | 458~469 | - | - | 19 | |
F | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 |
kgf=N×0.101972 | |||||||
H | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 | ||||
C(动) kN | Co(静) kN | MA N·m | MB N·m | MC N·m | 滑块 kg | 导轨 kg/m | |
8 | 1.6 | 2.4 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 0.016 | 0.19 |
10 | 2.2 | 3.7 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 0.03 | 0.31 |
13 | 3.5 | 5.3 | 24.5 | 24.5 | 32.3 | 0.06 | 0.61 |
16 | 5.8 | 8.7 | 57.8 | 57.8 | 67.6 | 0.10 | 1.02 |
20 | 7.2 | 13.5 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 0.18 | 1.65 |
使用条件 | fS的下限 |
正常运行条件时 | 1~2 |
要求有平滑的移动性能时 | 2~4 |
有振动、冲击时 | 3~5 |
材质 硬度 | Type | L尺寸 | 滑块 数量 | 可选高度H (mm) | 可选长度L (mm) | 润滑脂 |
微预压型 | ||||||
精密级 | ||||||
不锈钢 (相当于SUS440C) 56HRC~ | SSELBM | 固定尺寸 | 1 | 8,10,13,16,20 | 40~700 | 无标记:封入锂皂基润滑脂 G:低发尘润滑脂 L:耐热润滑脂 |
SSEL2BM | 2 | |||||
SSELBML | 指定尺寸 | 1 | ||||
SSEL2BML | 2 |
Alterations | Code | Spec. | |
变更螺纹孔 | MC | 将导轨固定用沉孔变更为螺纹孔 | |
切割端面滑轨 正对刻印侧(基准面为背面)切断。 | 左端面切断 LLC | 切断滑轨的端面。 指定方法 LLC 仅尺寸固定型适用。 全长缩短被切断的长度。 H8、20不适用。 | |
右端面切断 RLC | |||
3滑块规格 | B3 | 在单滑块的产品上追加2个滑块,作为3滑块组件发货。 因L长度尺寸而受到限制。 请参阅“选择最短滑轨长度”。 选型范例:SSELBM8-130-B3 | |
4滑块规格 | B4 | 在单滑块的产品上追加3个滑块,作为4滑块组件发货。 因L长度尺寸而受到限制。 请参阅“选择最短滑轨长度”。 选型范例:SSELBML16-630-B4 |
H | B3 (3滑块) | B4 (4滑块) |
8 | 115 | - |
10 | 155 | 195 |
13 | 170 | 220 |
16 | 230 | 270 |
20 | 280 | 340 |
单位:μm | ||
规格 | 微预压型 精密级 | |
径向间隙 | -3~0 | |
高度H的尺寸容差 | ±20 | |
高度H的配合误差 | 17 | |
宽度W2的尺寸容差 | ±25 | |
宽度W2的配合误差 | 20 | |
C面相对于A面的移动平行度 | 请参阅P.335 | |
D面相对于A面的移动平行度 |
●尺寸精度 | 单位:μm | |||||
尺寸精度类型 | 精度标准 | 超精密级 | 精密级 | 普通级 | ||
微型 | 高度H的尺寸容差 | ±10 | ±20 | ±20 | ||
高度H的配合误差 | 7 | 15 | 40 | |||
宽度W2的尺寸容差 | ±15 | ±25 | ±25 | |||
宽度W2的配合误差 | 10 | 20 | 40 | |||
中·重载型 类型 | 精度标准 | 米思米既有产品 | 经济型产品 | |||
精密级 | 互换 | 普通级 | 普通级 | |||
高度H的尺寸容差 | ±40 | ±20 | ±100 | ±120 | ||
高度H的配合误差 | 15 | 15 | 20 | 40 | ||
宽度W2的尺寸容差 | ±20 | ±30 | ±100 | ±120 | ||
宽度W2的配合误差 | 24·28 | 15 | 25 | 20 | 40 | |
33·42 | 15 | 25 | 30 | 40 | ||
30·36·40·42 | - | 25 | - | 40 |
●移动平行度 | 单位:μm | |||||||
滑轨长度(mm) | 微型 | 中·重载型 | ||||||
米思米既有产品 | 米思米既有产品 | 经济型产品 | ||||||
大于 | 以下 | 超精密级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | 互换 | 普通级 | 普通级 |
- | 50 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 |
50 | 80 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 |
80 | 125 | 3 | 7 | 15 | 7 | 6.5 | 7 | 10 |
125 | 200 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 10 |
200 | 250 | 3.5 | 9 | 17 | 7 | 8 | 7 | 10 |
250 | 315 | 4 | 11 | 18 | 8 | 9 | 12 | 10 |
315 | 400 | 5 | 11 | 18 | 8 | 11 | 12 | 12 |
400 | 500 | 5 | 12 | 19 | 9 | 12 | 14 | 13 |
500 | 630 | 6 | 13.5 | 21 | 11 | 14 | 18 | 15 |
630 | 800 | 6 | 14 | 21.5 | 13 | 16 | 21 | 17 |
800 | 1000 | - | 14.5 | 18 | 23 | 19 | ||
1000 | 1250 | - | 16 | 20 | 25 | 22 | ||
1250 | 1600 | - | - | 23 | 27 | 23 | ||
1600 | 2000 | - | - | 26 | 28.5 | 24 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|