Type | ![]() | ![]() |
LLKA | 相当于S45C | 无电解镀镍 |
LLKB |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式 | |
LLPU23 | ||
LLTG4 |
型式 | A | B | T | (C) | ℓ | d | d1 | h | |
Type | No. | ||||||||
LLKA | 5 | 20 | 16 | 9 | 13.6 | 7 | 5.5 | 9.5 | 5.5 |
6 | 22 | 18 | 11 | 15.1 | 7.5 | 6.5 | 11 | 6.5 | |
LLKB | 5 | 20 | - | 9 | 5.41 | - | - | - | - |
6 | 22 | - | 11 | 5.95 | - | - | - | - |
Type | ![]() | ![]() |
LLKA | 相当于S45C | 无电解镀镍 |
LLKB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|