微型直线导轨 | 微型直线导轨 滑轨加宽型 | 中载直线导轨 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SSEB10-55 | 代表型号:SSEBW12-200 | 代表型号:SVR24-280 |
型式 | ![]() | ![]() | 滑块尺寸 | 导轨尺寸 | ||||||||||||||||
![]() | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | T | 油嘴 | H1 | W1 | W2 | 沉孔 | F | ||||||
单滑块 | 双滑块 | 安装孔 | E | T1 | d1×d2×h | |||||||||||||||
标准滑块型 | SXRLZ (滑块) SXRB | SX2RLZ (滑轨) SRZLF | 24 | 100~1480(160) | 34 | 56.8 | 26 | 26 | M4×6 | 40 | 19.4 | 10 | φ3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 9.5 | 3.5×6×4.5 | 60 |
28 | 160~1960(220) | 42 | 65.2 | 32 | 32 | M5×7 | 48 | 22 | 12 | M6×P0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 11 | 6×9.5×8.5 | 60 | |||
33 | 160~1960(220) | 48 | 81.6 | 35 | 35 | M6×9 | 60 | 26 | 12 | M6×P0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 12.5 | 7×11×9 | 60 | |||
42 | 200~1960(280) | 60 | 96.4 | 40 | 40 | M8×12 | 71 | 33 | 13 | M6×P0.75 | 11 | 8 | 23 | 28 | 16 | 7×11×9 | 80 | |||
滑块加宽型 | SXWLZ SXWTLZ (滑块) SXWB SXWTB | SX2WLZ SX2WTLZ (滑轨) SRZLF | 24 | 100~1480(160) | 52 | 56.8 | 41 | 26 | 4.5 (M5) | 40 | 19.4 | 8 | φ3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 18.5 | 3.5×6×4.5 | 60 |
28 | 160~1960(220) | 59 | 65.2 | 49 | 32 | 5.5 (M6) | 48 | 22 | 10 | M6×P0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 19.5 | 6×9.5×8.5 | 60 | |||
33 | 160~1960(220) | 73 | 81.6 | 60 | 35 | 7 (M8) | 60 | 26 | 11 | M6×P0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 25 | 7×11×9 | 60 | |||
42 | 200~1960(280) | 90 | 96.4 | 72 | 40 | 9 (M10) | 71 | 33 | 11 | M6×P0.75 | 11 | 8 | 23 | 28 | 31 | 7×11×9 | 80 |
型式 | ![]() | G | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
单滑块 | 双滑块 | |||||||||||||||||||
标准滑块型 | SXRZ (滑块) SXRB | SX2RZ (滑轨) SRZL | 24 | (100) | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 20 |
1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | |||||||||||||
28 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 20 | ||||
1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | |||||
33 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 20 | ||||
1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | |||||
42 | (200) | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 20 | |||
1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | ||||||||||||||
滑块加宽型 | SXWZ SXWTZ (滑块) SXWB SXWTB | SX2WZ SX2WTZ (滑轨) SRZL | 24 | (100) | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 20 |
1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | |||||||||||||
28 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 20 | ||||
1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | |||||
33 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 20 | ||||
1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | |||||
42 | (200) | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 20 | |||
1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 |
H | 24·28*1 | 28*2·30 | 33·36·40 | 42·45 | 安装孔数 M |
L | 101~ 131 | 101~ 139 | 101~ 141 | - | 2 |
132~ 191 | 140~ 199 | 142~ 201 | 201~ 279 | 3 | |
192~ 251 | 200~ 259 | 202~ 261 | 281~ 343 | 4 | |
252~ 311 | 260~ 319 | 262~ 321 | 344~ 423 | 5 | |
312~ 371 | 320~ 379 | 322~ 381 | 424~ 503 | 6 | |
372~ 431 | 380~ 439 | 382~ 441 | 504~ 583 | 7 | |
432~ 491 | 440~ 499 | 442~ 501 | 584~ 663 | 8 | |
492~ 551 | 500~ 559 | 502~ 561 | 664~ 743 | 9 | |
552~ 611 | 560~ 619 | 562~ 621 | 744~ 823 | 10 | |
612~ 671 | 620~ 679 | 622~ 681 | 824~ 903 | 11 | |
672~ 731 | 680~ 739 | 682~ 741 | 904~ 983 | 12 | |
732~ 791 | 740~ 799 | 742~ 801 | 984~1063 | 13 | |
792~ 851 | 800~ 859 | 802~ 861 | 1064~1143 | 14 | |
852~ 911 | 860~ 919 | 862~ 921 | 1144~1223 | 15 | |
912~ 971 | 920~ 979 | 922~ 981 | 1224~1303 | 16 | |
972~1031 | 980~1039 | 982~1041 | 1304~1383 | 17 | |
1032~1091 | 1040~1099 | 1042~1101 | 1384~1463 | 18 | |
1092~1151 | 1100~1159 | 1102~1161 | 1464~1543 | 19 | |
1152~1211 | 1160~1219 | 1162~1221 | 1544~1623 | 20 | |
1212~1271 | 1220~1279 | 1222~1281 | 1624~1703 | 21 | |
1272~1331 | 1280~1339 | 1282~1341 | 1704~1783 | 22 | |
1332~1391 | 1340~1399 | 1342~1401 | 1784~1863 | 23 | |
1392~1451 | 1400~1459 | 1402~1461 | 1864~1943 | 24 | |
1452~1511 | 1460~1519 | 1462~1521 | 1944~1959 | 25 | |
1512~1571 | 1520~1579 | 1522~1581 | - | 26 | |
1572~1631 | 1580~1639 | 1582~1641 | - | 27 | |
1632~1691 | 1640~1699 | 1642~1701 | - | 28 | |
1692~1751 | 1700~1759 | 1702~1761 | - | 29 | |
1752~1811 | 1760~1819 | 1762~1821 | - | 30 | |
1812~1871 | 1820~1879 | 1822~1881 | - | 31 | |
1872~1931 | 1880~1939 | 1882~1941 | - | 32 | |
1932~1959 | 1940~1959 | 1942~1959 | - | 33 | |
F | 60 | 80 |
![]() ![]() | 滑块类型 | ![]() | 滑块 | 滑轨 | L尺寸 | |
单滑块 | 双滑块 | |||||
碳素钢58HRC~ | 标准滑块型 | SXRZ | SX2RZ | SXRB | SRZL | 固定型 |
SXRLZ | SX2RLZ | SRZLF | 指定型 | |||
滑块加宽型 通孔 | SXWZ | SX2WZ | SXWB | SRZL | 固定型 | |
SXWLZ | SX2WLZ | SRZLF | 指定型 | |||
滑块加宽型 螺纹孔 | SXWTZ | SX2WTZ | SXWTB | SRZL | 固定型 | |
SXWTLZ | SX2WTLZ | SRZLF | 指定型 |
Alterations | Code | Spec. |
切割端面滑轨 | 左端面切断 LLC | 切断滑轨的端面。 指定方法 LLC ![]() ![]() ![]() ![]() ·型号指定长度=400mm 实际产品长度=400-10(LLC)-10(RLC)=380mm |
![]() | ||
正对刻印侧(基准面为背面)切断。 | 右端面切断 RLC | |
3滑块规格 | B3 | 在单滑块的产品上增加2个滑块,以3滑块的配套产品发货。 选型范例:SXRZ24-400-B3 |
4滑块规格 | B4 | 在单滑块的产品上增加3个滑块,以4滑块的配套产品发货。 选型范例:SXRZ24-400-B4 |
H | B3(3滑块) | B4(4滑块) |
24 | 340 | 400 |
28 | 400 | 460 |
33 | 400 | 520 |
42 | 440 | 520 |
径向间隙(μm) | |
H24·28 | -4~0 |
H33·42 | -5~0 |
●尺寸精度 | 单位:μm | |||||
尺寸精度类型 | 精度标准 | 超精密级 | 精密级 | 普通级 | ||
微型 | 高度H的尺寸容差 | ±10 | ±20 | ±20 | ||
高度H的配合误差 | 7 | 15 | 40 | |||
宽度W2的尺寸容差 | ±15 | ±25 | ±25 | |||
宽度W2的配合误差 | 10 | 20 | 40 | |||
中·重载型 类型 | 精度标准 | 米思米既有产品 | 经济型产品 | |||
精密级 | 互换 | 普通级 | 普通级 | |||
高度H的尺寸容差 | ±40 | ±20 | ±100 | ±120 | ||
高度H的配合误差 | 15 | 15 | 20 | 40 | ||
宽度W2的尺寸容差 | ±20 | ±30 | ±100 | ±120 | ||
宽度W2的配合误差 | 24·28 | 15 | 25 | 20 | 40 | |
33·42 | 15 | 25 | 30 | 40 | ||
30·36·40·42 | - | 25 | - | 40 |
●移动平行度 | 单位:μm | |||||||
滑轨长度(mm) | 微型 | 中·重载型 | ||||||
米思米既有产品 | 米思米既有产品 | 经济型产品 | ||||||
大于 | 以下 | 超精密级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | 互换 | 普通级 | 普通级 |
- | 50 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 |
50 | 80 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 |
80 | 125 | 3 | 7 | 15 | 7 | 6.5 | 7 | 10 |
125 | 200 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 10 |
200 | 250 | 3.5 | 9 | 17 | 7 | 8 | 7 | 10 |
250 | 315 | 4 | 11 | 18 | 8 | 9 | 12 | 10 |
315 | 400 | 5 | 11 | 18 | 8 | 11 | 12 | 12 |
400 | 500 | 5 | 12 | 19 | 9 | 12 | 14 | 13 |
500 | 630 | 6 | 13.5 | 21 | 11 | 14 | 18 | 15 |
630 | 800 | 6 | 14 | 21.5 | 13 | 16 | 21 | 17 |
800 | 1000 | - | 14.5 | 18 | 23 | 19 | ||
1000 | 1250 | - | 16 | 20 | 25 | 22 | ||
1250 | 1600 | - | - | 23 | 27 | 23 | ||
1600 | 2000 | - | - | 26 | 28.5 | 24 |
kgf=N×0.101972 | ||||||||
H | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 | |||||
C(动) kN | Co(静) kN | MA N·m | MB N·m | MC N·m | 滑块kg | 导轨 kg/m | ||
标准型 | 加宽型 | |||||||
24 | 7.9 | 15.6 | 74 | 62 | 78 | 0.2 | 0.25 | 1.4 |
28 | 11.1 | 21.8 | 124 | 104 | 149 | 0.28 | 0.35 | 2.3 |
33 | 17.9 | 33.5 | 242 | 203 | 266 | 0.51 | 0.66 | 3.1 |
42 | 27.3 | 50.5 | 415 | 350 | 480 | 0.85 | 1.20 | 4.8 |
使用条件 | fS的下限 |
正常运行条件时 | 1~2 |
要求有平滑的移动性能时 | 2~4 |
有振动、冲击时 | 3~5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|