Type | 固定座 | 衬套 | |||
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | [ M ]材料 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
JFMA | JFRA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 聚缩醛树脂 | JZB |
型式 |
JZW10 JFRA10 JFBA8 |
型式 | Dh7 | L | L1 | S | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | F | A | |||
Type | d | 容差 | 容差 | ||||||||||||
JFMA JFRA | 6 | +0.095 +0.045 | 12 | 0 - 0.018 | 19 | 5 | 13 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | - | 20 |
8 | +0.120 +0.060 | 15 | 24 | 18 | 32 | 24 | 24 | ||||||||
10 | 19 | 0 - 0.021 | 29 | 21 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 29 | ||||
12 | 21 | 30 | 10 | 21.6 | 42 | 32 | 32 | ||||||||
16 | 28 | 37 | 26.6 | 48 | 38 | 22 | 31 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|