型式 | L | D | *固定座直径 | 压入后内径 | *轴径 | F | T | 倒角尺寸 | |||||||||||||
Type | d(压入前的公差) | 基准尺寸 | 容差(H7) | 公差(参考值) | 基准尺寸 | 容差(g6) | a | ||||||||||||||
直柱型 TFZB | 3 | +0.179 +0.129 | 3 | 5 | 6 | +0.090 +0.040 | 6 | +0.012 0 | +0.120 +0.070 | 3 | -0.002 -0.008 | 9 | 1.5 | C0.3 | |||||||
4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | +0.015 0 | +0.122 +0.072 | 4 | -0.004 -0.012 | ||||||||||||
5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 11 | ||||||||||||||
6 | +0.182 +0.132 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | +0.125 +0.075 | 6 | 12 | ||||||||||||
8 | +0.197 +0.147 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | +0.100 +0.050 | 12 | +0.018 0 | +0.131 +0.081 | 8 | -0.005 -0.014 | 16 | 2 | C0.5 | ||||||
10 | +0.210 +0.160 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | +0.144 +0.094 | 10 | 18 | |||||||||||
12 | +0.212 +0.162 | 10 | 12 | 15 | 20 | 16 | 16 | +0.146 +0.096 | 12 | -0.006 -0.017 | 20 | ||||||||||
16 | +0.239 +0.169 | 12 | 15 | 20 | 25 | 22 | 22 | +0.021 0 | +0.175 +0.105 | 16 | 28 | 3 | |||||||||
20 | +0.303 +0.183 | 15 | 20 | 25 | 30 | 26 | +0.110 +0.060 | 26 | +0.229 +0.109 | 20 | -0.007 -0.020 | 32 | C0.8 | ||||||||
[ ! ]尺寸公差为+25℃时的测量值。d的公差是压入固定座之前的值。 *固定座直径与轴径为推荐尺寸。 |
型式 | L | D | *固定座直径 | 压入后内径 | *轴径 | F | T | 倒角尺寸 | |||||||||||||
Type | d(压入前的公差) | 基准尺寸 | 容差(H7) | 公差(参考值) | 基准尺寸 | 容差(g6) | a | ||||||||||||||
直柱型 TFZB | 3 | +0.179 +0.129 | 3 | 5 | 6 | +0.090 +0.040 | 6 | +0.012 0 | +0.120 +0.070 | 3 | -0.002 -0.008 | 9 | 1.5 | C0.3 | |||||||
4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | +0.015 0 | +0.122 +0.072 | 4 | -0.004 -0.012 | ||||||||||||
5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 11 | ||||||||||||||
6 | +0.182 +0.132 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | +0.125 +0.075 | 6 | 12 | ||||||||||||
8 | +0.197 +0.147 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | +0.100 +0.050 | 12 | +0.018 0 | +0.131 +0.081 | 8 | -0.005 -0.014 | 16 | 2 | C0.5 | ||||||
10 | +0.210 +0.160 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | +0.144 +0.094 | 10 | 18 | |||||||||||
12 | +0.212 +0.162 | 10 | 12 | 15 | 20 | 16 | 16 | +0.146 +0.096 | 12 | -0.006 -0.017 | 20 | ||||||||||
16 | +0.239 +0.169 | 12 | 15 | 20 | 25 | 22 | 22 | +0.021 0 | +0.175 +0.105 | 16 | 28 | 3 | |||||||||
20 | +0.303 +0.183 | 15 | 20 | 25 | 30 | 26 | +0.110 +0.060 | 26 | +0.229 +0.109 | 20 | -0.007 -0.020 | 32 | C0.8 | ||||||||
[ ! ]尺寸公差为+25℃时的测量值。d的公差是压入固定座之前的值。 *固定座直径与轴径为推荐尺寸。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|