产品概述
1、无油衬套适用于各种大型、重型机械上,是机械上的重要组成件。
2、它的硬度高,耐磨性极好,不易产生咬死现象,有较好的铸造性能和切削加工性能,在大气和淡水中有良好的耐蚀性。
3、衬套和g6公差导向轴的间隙小、可进行比干式衬套直柱型(MDZB)更高精度的直线运动与旋转运动。在非常温的环境下使用时,请务必根据材料的线膨胀系数,进行最终确认。

产品特点
特点1:具有较强的硬度和较高的抗弯强度,耐磨耐腐蚀。
特点2:产品性能稳定,精度高。
特点3:可实现薄壁,重量轻紧凑化。
特点4:使用寿命长,可减少衬套的更换,增加工作效率。
特点5:无需模具费用,节约成本。
尺寸图
|
|
BFLB | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 7 | 0 -0.015 | 1.5 |
5 | 5 | 6 | 8 | | | | | | 8 |
6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | 9 |
8 | | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | | | 11 |
10 | | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | | 13 |
12 | | | | 10 | 12 | 15 | 20 | | 15 |
16 | | | | | | 15 | 20 | 25 | 19 | 0 -0.020 |
・材质表
[ M ]材质 母材:相当于A2017
滑动材料:氟树脂
*母材和滑动材料粘接。
规格概述
使用方法
- 任何衬套最关键的时刻是启动阶段。此时,润滑膜还没有形成而衬套开始工作,这是最常见的情况。只要衬套一在载荷下工作,衬套就会产生细微的磨损。
- 在启动阶段,细微磨损比较充分时,就会用这些细小的磨损颗粒填充轴的外表面,因此低磨损工作时就可以产生最优润滑膜。
- 启动后,细微磨损迅速下降,这些变动对尺寸几乎没有什么影响。启动阶段结束后的连续工作中,磨损率小且稳定。
使用案例
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持。中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
尺寸图
材质规格
[ M ]材质 母材:相当于A2017
滑动材料:氟树脂
*母材和滑动材料粘接。
规格表
|
|
BFLB | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 7 | 0 -0.015 | 1.5 |
5 | 5 | 6 | 8 | | | | | | 8 |
6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | 9 |
8 | | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | | | 11 |
10 | | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | | 13 |
12 | | | | 10 | 12 | 15 | 20 | | 15 |
16 | | | | | | 15 | 20 | 25 | 19 | 0 -0.020 |