价格说明
型式 |
MDBA10 MDBAC12 MDWBA16 |
型式 | h | W | H | D | 单衬型 | 双衬型 | ℓ | M1 | M2 | d1×t | ||||||||
Type | d | 容差 | L | L1 | L2 | S | L | L1 | L2 | S | ||||||||
MDBA MDBAW | 6 | +0.065 0 |
14 | 16 | 22 | 8.1 | 27 | 18 | 9 | 21 | - | - | - | - | 5 | M4 | M4 | 6×5(M3螺栓用) |
8 | 16 | 20 | 26 | 10.1 | 32 | 20 | 10 | 26 | - | - | - | - | M5 | |||||
10 | +0.068 0 |
19 | 26 | 32 | 12.2 | 39 | 27 | 15 | 31 | 62 | 36 | 50 | 54 | 6 | M6 | M5 | 8×6(M4螺栓用) | |
12 | 20 | 28 | 34 | 14.3 | 40 | 32 | 54 | |||||||||||
13 | 25 | 30 | 43 | 15.3 | 42 | 28 | 16 | 34 | 68 | 42 | 55 | 60 | 7 | M6 | 9×7(M5螺栓用) | |||
16 | 27 | 36 | 49 | 18.3 | 47 | 32 | 18 | 37 | 78 | 52 | 65 | 68 | ||||||
20 | +0.081 0 |
31 | 42 | 54 | 23.4 | 52 | 36 | 42 | 85 | 58 | 70 | 75 | 8 | M8 | M8 | 11×8(M6螺栓用) | ||
25 | 37 | 52 | 65 | 28.4 | 69 | 42 | 22 | 59 | 120 | 80 | 100 | 110 | 9 | M10 | M10 | 14×10(M8螺栓用) | ||
30 | +0.085 0 |
40 | 58 | 71 | 34.4 | 74 | 44 | 62 | 128 | 90 | 110 | 116 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|