价格说明
型式 | L | MDZB | *轴径 | 压入后的内径公差 (参考值) | 固定座容差 (H7) | |||||||||||||||||||
D | T | |||||||||||||||||||||||
Type | d | 容差 | 容差 | 基准尺寸 | 容差 | |||||||||||||||||||
直柱型 MDZB | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | +0.047 +0.017 | 1.0 | 0 −0.025 | 3 | −0.025 −0.034 | +0.062 0 | +0.012 0 | |||||||||||
4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | −0.025 −0.037 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | +0.055 +0.025 | 5 | +0.065 0 | +0.015 0 | ||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | |||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 8 | −0.025 −0.040 | |||||||||||||||
10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 12 | +0.060 +0.030 | 10 | +0.068 0 | +0.018 0 | |||||||||||||
12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 14 | 12 | −0.025 −0.043 | |||||||||||||||
13 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
15 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 17 | +0.065 +0.035 | 15 | |||||||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 18 | +0.070 +0.035 | 16 | ||||||||||||||||
18 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | +0.075 +0.040 | 18 | +0.071 0 | +0.021 0 | |||||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 23 | +0.080 +0.045 | 1.5 | 0 −0.030 | 20 | −0.025 −0.046 | +0.081 0 | |||||||||||
22 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 22 | ||||||||||||||||
25 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 28 | +0.085 +0.050 | 25 | ||||||||||||||
30 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 34 | +0.090 +0.050 | 2.0 | 30 | +0.085 0 | +0.025 0 | ||||||||||
35 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 39 | +0.095 +0.055 | 35 | −0.025 −0.050 | ||||||||||||||
40 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 44 | 40 | ||||||||||||||
50 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 55 | +0.105 +0.060 | 2.5 | 0 −0.040 | 50 | +0.110 0 | +0.030 0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|