Type | 有无密封圈 | 固定座 | 衬套 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |||
单衬型 | MHUAS | 无密封圈 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂 |
MHUAS-S | 带非接触式密封圈 | ||||
双衬型 | MHUAW | 无密封圈 | |||
MHUAW-S | 带非接触式密封圈 |
价格说明
型式 |
MHUTS16 MHUAS20 |
型式 | h | W | H | D | L | L1 | S | W1 | W2 | M | d | ℓ | A | |||||
Type | dr | 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | ||||||||||
单衬型 MHUAS (无密封圈) MHUAS-S (带非接触式密封圈) 双衬型 MHUAW (无密封圈) MHUAW-S (带非接触式密封圈) | 10 | + 0.028 0 | 13 | 44 | 30 | 15 | 32 | 56 | 21 | 46 | 24.8 | 49.6 | 28 | 8 | M5 | 4.3 | 12 | 20 |
12 | + 0.034 0 | 15 | 44 | 30 | 17 | 34 | 58 | 26 | 50 | 24.8 | 49.6 | 30.5 | 6.75 | M5 | 4.3 | 12 | 20 | |
13 | 15 | 44 | 30 | 18 | 34 | 58 | 26 | 50 | 24.8 | 49.6 | 33 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 20 | ||
16 | 19 | 54 | 42 | 22.2 | 42 | 68 | 34 | 60 | 29.8 | 59.6 | 36 | 9 | M5 | 4.3 | 12 | 26 | ||
20 | + 0.041 0 | 21 | 54 | 42 | 26 | 48 | 78 | 40 | 70 | 34.8 | 69.6 | 40 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 26 | |
25 | 26 | 78 | 60 | 32 | 62 | 110 | 50 | 100 | 49.8 | 99.6 | 54 | 12 | M8 | 7 | 18 | 38 | ||
30 | 30 | 78 | 60 | 37 | 70 | 128 | 58 | 110 | 59.8 | 119.6 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | 38 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|