Type | 有无密封圈 | 固定座 | 衬套 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |||
单衬型 | MHCAS | 无密封圈 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂 |
MHCAS-S | 带非接触式密封圈 | ||||
双衬型 | MHCAW | 无密封圈 | |||
MHCAW-S | 带非接触式密封圈 |
价格说明
型式 |
MHCTS16 MHCAS20 |
型式 | h | W | H | D | L | L1 | S | W1 | W2 | M | d | d1 | t | h1 | A | C | |||||
Type | dr | 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | |||||||||||||
单衬型 MHCAS (无密封圈) MHCAS-S (带非接触式密封圈) 双衬型 MHCAW (无密封圈) MHCAW-S (带非接触式密封圈) | 10 | +0.028 0 | 10 | 30 | 19 | 15 | 32 | 56 | 22 | 46 | 24.8 | 49.6 | 22 | 4 | M5 | 4.3 | 8 | 12 | 4 | 15 | 5 |
12 | +0.034 0 | 11 | 34 | 21 | 17 | 34 | 58 | 24 | 48 | 24 | 5 | 5 | |||||||||
13 | 12 | 34 | 23 | 18 | 6 | ||||||||||||||||
16 | 14 | 40 | 27 | 22.2 | 42 | 68 | 32 | 58 | 29.8 | 59.6 | 30 | 7 | 20 | 6 | |||||||
20 | +0.041 0 | 17 | 46 | 33 | 26 | 48 | 78 | 66 | 34.8 | 69.6 | 36 | M6 | 5.1 | 9 | 9 | 7 | |||||
25 | 20 | 54 | 39 | 32 | 62 | 110 | 42 | 92 | 49.8 | 99.6 | 42 | 6 | M8 | 7.0 | 11 | 18 | 11 | 30 | 8 | ||
30 | 24 | 58 | 47 | 37 | 70 | 128 | 50 | 110 | 59.8 | 119.6 | 46 | 13 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|