Type | 有无密封圈 | 固定座 | 衬套 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |||
单衬型 | MHCTS | 无密封圈 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂 |
MHCTS-S | 带非接触式密封圈 | ||||
双衬型 | MHCTW | 无密封圈 | |||
MHCTW-S | 带非接触式密封圈 |
价格说明
型式 |
MHCTS16 MHCAS20 |
型式 | h | W | H | D | L | L1 | L2 | S | T | M1 | M2 | d×t | |||||||
Type | dr | 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | |||||||||
单衬型 MHCTS (无密封圈) MHCTS-S (带非接触式密封圈) 双衬型 MHCTW (无密封圈) MHCTW-S (带非接触式密封圈) | 10 | + 0.028 0 | 17 | 20 | 26 | 15 | 37 | 62 | 13 | 36 | 25 | 50 | 24.8 | 49.6 | 5 | M6 | M5 | 8×6 | (M4螺栓用) |
12 | + 0.034 0 | 18 | 22 | 28 | 17 | 37 | 62 | 14 | 36 | 26 | 50 | 24.8 | 49.6 | 5 | M6 | M5 | 8×6 | ||
13 | 19 | 24 | 30 | 18 | 38 | 68 | 14 | 42 | 27 | 55 | 24.8 | 49.6 | 5.5 | M6 | M6 | 9×7 | (M5螺栓用) | ||
16 | 21 | 28 | 35 | 22.2 | 42 | 78 | 15 | 52 | 28 | 65 | 29.8 | 59.6 | 5.5 | M6 | M6 | 9×7 | |||
20 | + 0.041 0 | 24 | 34 | 40 | 26 | 48 | 85 | 21 | 58 | 34 | 70 | 34.8 | 69.6 | 5.5 | M6 | M6 | 9×7 | ||
25 | 30 | 42 | 50 | 32 | 56 | 120 | 25 | 80 | 42 | 100 | 49.8 | 99.6 | 8 | M8 | M8 | 11×8 | (M6螺栓用) | ||
30 | 33 | 48 | 57 | 37 | 68 | 128 | 37 | 90 | 54 | 110 | 59.8 | 119.6 | 8 | M8 | M8 | 11×8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|