壳体 | Type | 固定座 | 连接螺帽 | 衬套 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | ||
单衬型 | MPNT | SS400 | 无电解 镀镍 | S45C | 无电解 镀镍 | 高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂 |
双衬型 | MPNTW |
价格说明
型式 | D | L | L1 | T | H | B | M | m | (e) | ||
Type | d | 单衬型 | 双衬型 | ||||||||
单衬型 MPNT 双衬型 MPNTW | 6 | 14 | 22 | 37 | 5 | 5 | 20 | 17 | 14×1.5 | 8 | 19.6 |
8 | 18 | 27 | 47 | 5 | 5 | 25 | 21 | 18×1.5 | 11 | 24.3 | |
10 | 20 | 32 | 57 | 5 | 6 | 30 | 24 | 20×1.5 | 12 | 27.7 | |
12 | 22 | 32 | 57 | 10 | 6 | 32 | 27 | 22×1.5 | 13 | 31.2 | |
13 | 24 | 32 | 57 | 10 | 6 | 35 | 30 | 24×1.5 | 14 | 34.6 | |
16 | 27 | 37 | 67 | 10 | 6 | 40 | 32 | 27×1.5 | 16 | 37.0 | |
20 | 33 | 42 | 77 | 10 | 8 | 45 | 38 | 33×1.5 | 20 | 43.9 | |
25 | 40 | 58 | 108 | 10 | 8 | 55 | 46 | 40×1.5 | 25 | 53.1 | |
30 | 48 | 68 | 128 | 10 | 10 | 65 | 55 | 48×1.5 | 29 | 63.5 |
M | m | 专用螺帽 | JIS 3种 | ||
B | (e) | B | (e) | ||
14 | 8 | 17 | 19.6 | 22 | 25.4 |
18 | 11 | 21 | 24.3 | 27 | 31.2 |
20 | 12 | 24 | 27.7 | 30 | 34.6 |
22 | 13 | 27 | 31.2 | 32 | 37.0 |
24 | 14 | 30 | 34.6 | 36 | 41.6 |
27 | 16 | 32 | 37.0 | 41 | 47.3 |
33 | 20 | 38 | 43.9 | 50 | 57.7 |
40 | 25 | 46 | 53.1 | - | - |
48 | 29 | 55 | 63.5 | 75 | 86.5 |
壳体 | Type | 固定座 | 连接螺帽 | 衬套 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | ||
单衬型 | MPNT | SS400 | 无电解 镀镍 | S45C | 无电解 镀镍 | 高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂 |
双衬型 | MPNTW |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|