无油衬套中间法兰型固定座组件
商品
评价
详情
  • 无油衬套中间法兰型固定座组件
  • 无油衬套中间法兰型固定座组件
  • 无油衬套中间法兰型固定座组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无油衬套中间法兰型固定座组件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
产品概述
1、无油衬套适用于各种大型、重型机械上,是机械上的重要组成件。
2、适合垂直方向运动、减少了固定座制作及组装工时的规格。无油衬套主体的中心附近可安装工件、因此负载和空间可均衡地分散至法兰两侧。
3、在非常温的环境下使用时,请务必根据材料的线膨胀系数,进行最终确认。

产品照片
产品特点
特点1:减少了固定座制作和组装的时间。
特点2:可在无油衬套主体的中心附近安装工件,法兰两侧平衡性好,载荷和空间上得到很好的分散。
特点3:法兰型无油衬套它的安装简单拆卸方便,在重新安装后不影响使用精度。
特点4:法兰型无油衬套耐磨性能好,与导向轴摩擦系数小,可以提高使用寿命,减少机械振动,降低噪音污染,改善工作环境。
尺寸图
无油衬套 中间法兰型固定座组件:相关图像
型式D DaLL1HTd1d2tP.C.D.WFA
Typed容差容差
 圆法兰型6+0.022
0
120
-0.018
11.8375162853.563.12022-20
(无密封圈)MFCMW8+0.028
0
1514.84721322425-24
(带非接触式密封圈)MFCMW-S10190
-0.021
18.85725.54064.57.54.12930-29
 方法兰型12+0.034
0
2120.810423232-32
(无密封圈)MFCKW132322.8433334-33
(带非接触式密封圈)MFCKW-S162827.86730.54838372231
 两面切割法兰型20+0.041
0
320
-0.025
31.67734.55485.595.143422436
(无密封圈)MFCNW254039.6108506251503240
(带非接触式密封圈)MFCNW-S304544.61285974106.6116.160583549

・材质表
Type有无密封圈固定座衬套
圆法兰型方法兰型两面切割法兰型[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质
MFCMWMFCKWMFCNW无密封圈SS400无电解镀镍高强度黄铜合金类
镶嵌固体润滑剂
MFCMW-SMFCKW-SMFCNW-S带非接触式密封圈
规格概述
规格图1

规格图2
使用方法
使用方法1

  • 无油衬套中间法兰型固定座组件采用一体化结构,安装简单,同时也简化了基座的机构复杂度。
  • 装配前应确保轴套、座孔表面无异物,座孔表面应尽可能光洁以免在装配时划伤。
  • 装配时可在轴套外表面适当涂上润滑油,帮助轴套较方便的安装,但是不易过多以免在重载或往复运动时轴套会脱落出来。
  • 装配时应采用芯轴慢慢压入,禁止知己敲打轴套以免发生形变。
 
使用案例
使用案例1使用案例2
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持。中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
 

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
无油衬套 中间法兰型固定座组件:相关图像
规格表
型式D DaLL1HTd1d2tP.C.D.WFA
Typed容差容差
 圆法兰型6+0.022
0
120
-0.018
11.8375162853.563.12022-20
(无密封圈)MFCMW8+0.028
0
1514.84721322425-24
(带非接触式密封圈)MFCMW-S10190
-0.021
18.85725.54064.57.54.12930-29
 方法兰型12+0.034
0
2120.810423232-32
(无密封圈)MFCKW132322.8433334-33
(带非接触式密封圈)MFCKW-S162827.86730.54838372231
 两面切割法兰型20+0.041
0
320
-0.025
31.67734.55485.595.143422436
(无密封圈)MFCNW254039.6108506251503240
(带非接触式密封圈)MFCNW-S304544.61285974106.6116.160583549
材质规格
Type有无密封圈固定座衬套
圆法兰型方法兰型两面切割法兰型[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质
MFCMWMFCKWMFCNW无密封圈SS400无电解镀镍高强度黄铜合金类
镶嵌固体润滑剂
MFCMW-SMFCKW-SMFCNW-S带非接触式密封圈

概述・特性

[ ! ]带非接触式密封圈
两侧卡环内带有0.3mm的特氟纶树脂密封圈。
[ ! ]非接触式密封圈型的特长请参阅P.253
[ ! ]法兰型高度调整环请从此处中选择。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是无油衬套,有什么特征?
衬套主体浸透润滑油,可“不供油即可使用”或“可减少供油次数”的滑动轴承。
无油衬套的特征有:
1、维护频率低;
2、相比滚珠型直线轴承,无油衬套适用于低速重载场合;
3、在高温、低温的严苛条件下也可使用;
4、与直线轴承比,衬套厚度薄、节省空间;
5、可同时用于直线运动和旋转运动。
米思米无油衬套的材质有哪几种,分别有何特长?
米思米有5种材质的无油衬套,铜合金、青铜铸件、干式、树脂、铸件。
铜合金(金属类),耐高温、耐化学药品性优异、耐冲击性强,适用于重载、低速运行。
青铜铸件(金属类),耐烧结性优异,可实现微小的运行,适用于低载、高速运行。
干式(复合层类),耐高温,适用于重载、低速运行,薄壁紧凑。
树脂(树脂类),耐高温、耐化学药品(四氟乙烯树脂),符合食品卫生法,适用于低载、低速运行。
铸件(金属类),适用于中载、低速运行。
米思米无油衬套有哪几种类型?
有直柱型、肩型、止推型、法兰一体型、法兰型固定座组件(铜合金衬套内置)、带螺纹套型(铜合金衬套内置)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 无油衬套/垫圈 > 无油衬套 > 无油衬套中间法兰型固定座组件