无油衬套 法兰一体型/嵌入式法兰型/中间法兰型
商品
评价
详情
  • 无油衬套 法兰一体型/嵌入式法兰型/中间法兰型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无油衬套 法兰一体型/嵌入式法兰型/中间法兰型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
1、无油衬套适用于各种大型、重型机械上,是机械上的重要组成件。
2、法兰为一体型规格、可减少组装工时。
3、嵌入式规格:无油衬套不会超出自身安装位置的相反侧、因此安装位置相反侧的空间较大。
4、中心式:无油衬套主体的中心附近可安装工件、因此负载和空间可均衡地分散至法兰两侧。
5、在非常温的环境下使用时,请务必根据材料的线膨胀系数,进行最终确认。

产品照片
产品特点
特点1:适用于重载,低速,往复或摆动等难以润滑和形成油膜的场合。
特点2:产品性能稳定,精度高。
特点3:耐高温、耐化学药品性优异、耐冲击性强。
特点4:设计灵活、简单、方便,使用范围广。
 
尺寸图
无油衬套 法兰一体型嵌入式法兰型中间法兰型:相关图像
 
型式LDh7DaL1HTtd1d2P.C.D.FA附件
短头内六角螺栓
TypedF7
嵌入式法兰型
MPIZ
MPITZ
8+0.028
+0.013
2025        12 0
-0.018
11.552742.23.5619-19M3-10×2
10 2530       1413.56292121
12+0.034
+0.016
 2530       1817.536534.57.52626M4-12×2
13 253035      19 0
-0.021
18.5372727
16 25303540     2221.540301824M4-12×4
20+0.041
+0.020
  30354050    2827.584963.75.59382231M5-16×4
25  3035405060   33 0
-0.025
32.554432535
30   3540506070  3837.5106384.26.611503040M6-20×4
35+0.050
+0.025
     50 70  4443.569563643
40      607080 5049.51382105.2914663854M8-25×4
50       70 10062 0
-0.030
61.594785060

[ ! ]使用注意事项
 ·内径F7型推荐配套轴 d8:一般用(高负载)   f8:高精度用   e7:一般用(轻负载)   g6:高精度用(间歇运转)
 ·我们推荐用止转螺丝固定衬套。

[ M ] 材质:高强度黄铜合金类
             镶嵌固体润滑剂
[ A ] 附件:短头内六角螺栓2~4根
规格概述
规格图1

规格图2
使用方法
使用方法1

  • 装配时请注意表面有无异物。
  • 使用后的滑动面,因固体润滑剂形成的油膜导致表面有黑色或灰黑色现象,请不要擦洗,照常使用。
  • 装配前,若以润滑油涂于对磨件上,可减短走合期,利于机械操作运转。
  • 装配时应徐徐压入,严禁敲打,以免损伤轴承及引起变形。
 
使用案例
使用案例1使用案例2
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持。中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
 

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
无油衬套 法兰一体型嵌入式法兰型中间法兰型:相关图像
[ M ] 材质:高强度黄铜合金类
             镶嵌固体润滑剂
[ A ] 附件:短头内六角螺栓2~4根
规格表
型式LDh7DaL1HTtd1d2P.C.D.FA附件
短头内六角螺栓
TypedF7
嵌入式法兰型
MPIZ
MPITZ
8+0.028
+0.013
2025        12 0
-0.018
11.552742.23.5619-19M3-10×2
10 2530       1413.56292121
12+0.034
+0.016
 2530       1817.536534.57.52626M4-12×2
13 253035      19 0
-0.021
18.5372727
16 25303540     2221.540301824M4-12×4
20+0.041
+0.020
  30354050    2827.584963.75.59382231M5-16×4
25  3035405060   33 0
-0.025
32.554432535
30   3540506070  3837.5106384.26.611503040M6-20×4
35+0.050
+0.025
     50 70  4443.569563643
40      607080 5049.51382105.2914663854M8-25×4
50       70 10062 0
-0.030
61.594785060

[ ! ]使用注意事项
 ·内径F7型推荐配套轴 d8:一般用(高负载)   f8:高精度用   e7:一般用(轻负载)   g6:高精度用(间歇运转)
 ·我们推荐用止转螺丝固定衬套。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是无油衬套,有什么特征?
衬套主体浸透润滑油,可“不供油即可使用”或“可减少供油次数”的滑动轴承。
无油衬套的特征有:
1、维护频率低;
2、相比滚珠型直线轴承,无油衬套适用于低速重载场合;
3、在高温、低温的严苛条件下也可使用;
4、与直线轴承比,衬套厚度薄、节省空间;
5、可同时用于直线运动和旋转运动。
米思米无油衬套的材质有哪几种,分别有何特长?
米思米有5种材质的无油衬套,铜合金、青铜铸件、干式、树脂、铸件。
铜合金(金属类),耐高温、耐化学药品性优异、耐冲击性强,适用于重载、低速运行。
青铜铸件(金属类),耐烧结性优异,可实现微小的运行,适用于低载、高速运行。
干式(复合层类),耐高温,适用于重载、低速运行,薄壁紧凑。
树脂(树脂类),耐高温、耐化学药品(四氟乙烯树脂),符合食品卫生法,适用于低载、低速运行。
铸件(金属类),适用于中载、低速运行。
米思米无油衬套有哪几种类型?
有直柱型、肩型、止推型、法兰一体型、法兰型固定座组件(铜合金衬套内置)、带螺纹套型(铜合金衬套内置)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 无油衬套/垫圈 > 无油衬套 > 无油衬套 法兰一体型/嵌入式法兰型/中间法兰型