型式 | L | Dh7 | Da | L1 | H | T | t | d1 | d2 | P.C.D. | F | A | 附件 短头内六角螺栓 | ||||||||||||
Type | dF7 | ||||||||||||||||||||||||
嵌入式法兰型 MPIZ MPITZ | 8 | +0.028 +0.013 | 20 | 25 | 12 | 0 -0.018 | 11.5 | 5 | 27 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 19 | - | 19 | M3-10×2 | ||||||||
10 | 25 | 30 | 14 | 13.5 | 6 | 29 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 25 | 30 | 18 | 17.5 | 36 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 26 | 26 | M4-12×2 | ||||||||||||
13 | 25 | 30 | 35 | 19 | 0 -0.021 | 18.5 | 37 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 21.5 | 40 | 30 | 18 | 24 | M4-12×4 | ||||||||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 30 | 35 | 40 | 50 | 28 | 27.5 | 8 | 49 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 38 | 22 | 31 | M5-16×4 | ||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 33 | 0 -0.025 | 32.5 | 54 | 43 | 25 | 35 | |||||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 38 | 37.5 | 10 | 63 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 | 50 | 30 | 40 | M6-20×4 | ||||||||
35 | +0.050 +0.025 | 50 | 70 | 44 | 43.5 | 69 | 56 | 36 | 43 | ||||||||||||||||
40 | 60 | 70 | 80 | 50 | 49.5 | 13 | 82 | 10 | 5.2 | 9 | 14 | 66 | 38 | 54 | M8-25×4 | ||||||||||
50 | 70 | 100 | 62 | 0 -0.030 | 61.5 | 94 | 78 | 50 | 60 |
价格说明
型式 | L | Dh7 | Da | L1 | H | T | t | d1 | d2 | P.C.D. | F | A | 附件 短头内六角螺栓 | ||||||||||||
Type | dF7 | ||||||||||||||||||||||||
嵌入式法兰型 MPIZ MPITZ | 8 | +0.028 +0.013 | 20 | 25 | 12 | 0 -0.018 | 11.5 | 5 | 27 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 19 | - | 19 | M3-10×2 | ||||||||
10 | 25 | 30 | 14 | 13.5 | 6 | 29 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 25 | 30 | 18 | 17.5 | 36 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 26 | 26 | M4-12×2 | ||||||||||||
13 | 25 | 30 | 35 | 19 | 0 -0.021 | 18.5 | 37 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 21.5 | 40 | 30 | 18 | 24 | M4-12×4 | ||||||||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 30 | 35 | 40 | 50 | 28 | 27.5 | 8 | 49 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 38 | 22 | 31 | M5-16×4 | ||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 33 | 0 -0.025 | 32.5 | 54 | 43 | 25 | 35 | |||||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 38 | 37.5 | 10 | 63 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 | 50 | 30 | 40 | M6-20×4 | ||||||||
35 | +0.050 +0.025 | 50 | 70 | 44 | 43.5 | 69 | 56 | 36 | 43 | ||||||||||||||||
40 | 60 | 70 | 80 | 50 | 49.5 | 13 | 82 | 10 | 5.2 | 9 | 14 | 66 | 38 | 54 | M8-25×4 | ||||||||||
50 | 70 | 100 | 62 | 0 -0.030 | 61.5 | 94 | 78 | 50 | 60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|