价格说明
型式 | L | Dh7 | H | T | t | d1 | d2 | P.C.D. | W | F | A | 附件 短头内六角螺栓 | |||||||||||||
Type | dF7 | ||||||||||||||||||||||||
内径F7型 MPTZ MPTSZ MPTNZ | 6 | +0.022 +0.010 | 15 | 20 | 10 | 0 −0.015 | 25 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 17 | 20 | - | 17 | M3−10×2 *(4) | |||||||||
8 | +0.028 +0.013 | 20 | 25 | 12 | 0 −0.018 | 27 | 19 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 14 | 29 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 20 | 25 | 30 | 18 | 36 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 26 | 28 | 26 | M4−12×2 *(4) | |||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 19 | 0 −0.021 | 37 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 40 | 30 | 31 | 18 | 24 | M4−12×4 | |||||||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 28 | 49 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 38 | 38 | 22 | 31 | M5−16×4 | ||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 33 | 0 −0.025 | 54 | 43 | 42 | 25 | 35 | |||||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 38 | 63 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 | 50 | 50 | 30 | 40 | M6−20×4 | |||||||||
35 | +0.050 +0.025 | 50 | 60 | 70 | 44 | 69 | 56 | 54 | 36 | 43 | |||||||||||||||
40 | 60 | 70 | 80 | 50 | 82 | 10 | 5.2 | 9 | 14 | 66 | 64 | 38 | 54 | M8−25×4 | |||||||||||
50 | 70 | 80 | 100 | 62 | 0 −0.030 | 94 | 78 | 73 | 50 | 60 |
型式 | L | Dh7 | H | T | t | d1 | d2 | P.C.D | F | A | 附件 短头内六角螺栓 | |||||||||
Type | dG6 | |||||||||||||||||||
内径G6型 MPTP MPTNP | 6 | +0.012 +0.004 | 15 | 10 | 0 −0.015 | 25 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 17 | - | 17 | M3−10×2 | ||||||
8 | +0.014 +0.005 | 20 | 12 | 0 −0.018 | 27 | 19 | 19 | |||||||||||||
10 | 25 | 14 | 29 | 21 | 21 | |||||||||||||||
12 | +0.017 +0.006 | 25 | 30 | 18 | 36 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 26 | 26 | M4−12×2 | ||||||||
13 | 25 | 30 | 35 | 19 | 0 −0.021 | 37 | 27 | 27 | ||||||||||||
16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 40 | 30 | 18 | 24 | M4−12×4 | ||||||||||
20 | +0.020 +0.007 | 30 | 35 | 40 | 28 | 49 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 38 | 22 | 31 | M5−16×4 | ||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 33 | 0 −0.025 | 54 | 43 | 25 | 35 | |||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 38 | 63 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 | 50 | 30 | 40 | M6−20×4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|