无油衬套 铜合金止推型
商品
评价
详情
  • 无油衬套 铜合金止推型
  • 无油衬套 铜合金止推型
  • 无油衬套 铜合金止推型
  • 无油衬套 铜合金止推型
  • 无油衬套 铜合金止推型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无油衬套 铜合金止推型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
1、维护频率低。
2、比滚动轴承更能承受重载。
3、在“高温”、“低温”的严苛温度条件下也可使用。
4、和滚动轴承相比,衬套厚度薄、节省空间。
5、可用于直线运动和旋转运动。
产品照片
产品特点
1、以高强度黄铜为基础,镶嵌了固体润滑剂的复合产品。
2、法兰部分也嵌入润滑剂。
3、一个衬套上可同时承受径向负载和轴向负载。
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
尺寸图1

尺寸图2
使用方法
使用方法参考如下
使用方法1
规格概述
规格图1

规格图2
使用案例
大型自动门(推拉气缸使门开闭的机构)
使用案例1
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
(单位:mm)
尺寸图1
规格表
型式LDr6Ht固定座直径(推荐尺寸)
TypedE7基准尺寸容差(H7)
MPGZ
(标准型)
6+0.032
+0.020
1012          12+0.034
+0.023
22312+0.018
0
8+0.040
+0.025
1012 15        142514
101012 1520       1616
12+0.050
+0.032
1012 152025      183018
13 12 152025      19+0.041
+0.028
19+0.021
0
15 12 152025      213521
16 12 15202530     2222
18  14 20253035    244024
20+0.061
+0.040
  14 2025303540   2845528
25  14 2025303540   33+0.050
+0.034
5033+0.025
0
30    2025303540   385538
35+0.075
+0.050
    2025303540   446544
40     253035404550 5070750
50      30354045506062+0.060
+0.041
90862+0.030
0
 
型式LDm6MPSZMPKZ固定座直径(推荐尺寸)
H安装孔tH安装孔附件
短头内六角螺栓
t
TypedF7P.C.Dd1d2h平头螺栓P.C.Dd1d2h基准尺寸容差(H7)
MPSZ
(平头螺栓孔型)
MPKZ
(短头螺栓孔型)
6+0.022
+0.010
1012       10+0.015
+0.006
25158.53.52.5M33251763.52.2M3-10×2个410+0.015
0
8+0.028
+0.013
 1215      12+0.018
+0.007
2818271912+0.018
0
10 121520     143020292114
12+0.034
+0.016
 121520     18402836267.54.53M4-12×2个518
15 121520     21+0.021
+0.008
50353929M4-12×4个21+0.021
0
16 1215202530   22403022
18   202530   24423224
20+0.041
+0.020
   2025303540 281363.5M55493895.53.7M5-16×4个628
25   2025303540 33+0.025
+0.009
5540544333+0.025
0
30   2025303540 3860456350116.64.2M6-20×4个838
35+0.050
+0.025
   2025303540 447052695644
40    25303540455080601674.5M6782661495.2M8-25×4个1050
50     3035404562+0.030
+0.011
100758947862+0.030
0
材质特性
规格表1
规格表1

规格表2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是无油衬套,有什么特征?
衬套主体浸透润滑油,可“不供油即可使用”或“可减少供油次数”的滑动轴承。
无油衬套的特征有:
1、维护频率低;
2、相比滚珠型直线轴承,无油衬套适用于低速重载场合;
3、在高温、低温的严苛条件下也可使用;
4、与直线轴承比,衬套厚度薄、节省空间;
5、可同时用于直线运动和旋转运动。
米思米无油衬套的材质有哪几种,分别有何特长?
米思米有5种材质的无油衬套,铜合金、青铜铸件、干式、树脂、铸件。
铜合金(金属类),耐高温、耐化学药品性优异、耐冲击性强,适用于重载、低速运行。
青铜铸件(金属类),耐烧结性优异,可实现微小的运行,适用于低载、高速运行。
干式(复合层类),耐高温,适用于重载、低速运行,薄壁紧凑。
树脂(树脂类),耐高温、耐化学药品(四氟乙烯树脂),符合食品卫生法,适用于低载、低速运行。
铸件(金属类),适用于中载、低速运行。