型式 | L | MPBR | MPBRU | |||||||||||||
Type | dE7 | Dr6 (*1) | 壁厚 (N) | Dr6 (*1) | 壁厚 (N) | |||||||||||
MPBR MPBRU *带有( )的 L尺寸仅限MPBR | 5 | +0.032 +0.020 | 8 | 10 | (12) | (15) | 9 | 2 | 7 | 1 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 10 | 8 | ||||||||
8 | +0.040 +0.025 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 12 | 10 | |||||||
10 | (8) | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | (25) | 14 | 12 | |||||||
12 | +0.050 +0.032 | (10) | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | 18 | 3 | 15 | 1.5 | |||||
15 | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | 21 | 18 | |||||||||
16 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | (30) | (40) | 22 | 20 | 2 | ||||||
20 | +0.061 +0.040 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 28 | 4 | 24 | |||||
25 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 33 | 29 | ||||||||
30 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 38 | 34 |
价格说明
型式 | L | MPBR | MPBRU | |||||||||||||
Type | dE7 | Dr6 (*1) | 壁厚 (N) | Dr6 (*1) | 壁厚 (N) | |||||||||||
MPBR MPBRU *带有( )的 L尺寸仅限MPBR | 5 | +0.032 +0.020 | 8 | 10 | (12) | (15) | 9 | 2 | 7 | 1 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 10 | 8 | ||||||||
8 | +0.040 +0.025 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 12 | 10 | |||||||
10 | (8) | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | (25) | 14 | 12 | |||||||
12 | +0.050 +0.032 | (10) | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | 18 | 3 | 15 | 1.5 | |||||
15 | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | 21 | 18 | |||||||||
16 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | (30) | (40) | 22 | 20 | 2 | ||||||
20 | +0.061 +0.040 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 28 | 4 | 24 | |||||
25 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 33 | 29 | ||||||||
30 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 38 | 34 |
D | 外径r6 (*1) | 固定座内径 H7(*2) |
7~10 | +0.028 | +0.015 |
+0.019 | 0 | |
11~18 | +0.034 | +0.018 |
+0.023 | 0 | |
19~30 | +0.041 | +0.021 |
+0.028 | 0 | |
31~50 | +0.050 | +0.025 |
+0.034 | 0 |
类型 | 内径E7外径r6 | 内径F7外径m6 |
标准型 | 99.84% | 99.95% |
薄壁 | 99.83% | 99.94% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|