价格说明
型式(Type·d) | - | L |
MPBAZ10 MPFZ20 MPFZU12 | - - - | 15 30 15 |
型式 | L | Dm6 | 壁厚 (N) | *止转 螺丝(参考) | 固定座直径(推荐尺寸) | |||||||||||
Type | dF7 | 单槽(中间) | 双槽 | 基准尺寸 | 容差(H7) | |||||||||||
MPBAZ | 10 | +0.028 +0.013 | 10 | 12 | 15 | 16 | 14 | +0.018 +0.007 | 2 | M4×8 | 14 | +0.018 0 | ||||
12 | +0.034 +0.016 | 12 | 15 | 16 | 20 | 18 | 3 | 18 | ||||||||
13 | 12 | 15 | 16 | 20 | 19 | +0.021 +0.008 | 19 | +0.021 0 | ||||||||
15 | 12 | 15 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||
16 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 22 | 22 | |||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 28 | 4 | M5×8 | 28 | ||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 33 | +0.025 +0.009 | 33 | +0.025 0 | ||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 38 | 38 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|