价格说明
型式 | L | Dr6 | 壁厚 (N) | H | 0 t-0.1 | *固定座直径 | |||||||||||
Type | dE7 | 基准尺寸 | 容差(H7) | ||||||||||||||
SHFZ | 5 | +0.032 +0.020 | 10 | 12 | 9 | +0.028 +0.019 | 2 | 14 | 2 | 9 | +0.015 0 | ||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 10 | |||||||||||
8 | +0.040 +0.025 | 10 | 12 | 15 | 20 | 12 | +0.034 +0.023 | 20 | 12 | +0.018 0 | |||||||
10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 14 | 22 | 14 | ||||||||||
12 | +0.050 +0.032 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 18 | 3 | 25 | 3 | 18 | |||||
13 | 12 | 15 | 20 | 19 | +0.041 +0.028 | 26 | 19 | +0.021 0 | |||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 21 | 28 | 21 | |||||||||
16 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 22 | 29 | 22 | |||||||||
20 | +0.061 +0.040 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30 | 5 | 40 | 5 | 30 | ||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 35 | +0.050 +0.034 | 45 | 35 | +0.025 0 | |||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | |||||||||||
*固定座直径为推荐尺寸。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|