价格说明
型式 | L | 壁厚 (N) | *固定座直径 | *止转螺丝 (参考) | ||||||||||||||||
Type | d | D | ||||||||||||||||||
F7 | E7 | m6 | r6 | 基准尺寸 | 容差(H7) | |||||||||||||||
SHBZ 内径F7外径m6型 SHBR 内径E7外径r6型 | 5 | +0.022 +0.010 | +0.032 +0.020 | 8 | 10 | 12 | 15 | 9 | +0.015 +0.006 | +0.028 +0.019 | 2 | 9 | +0.015 0 | M4×8 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
8 | +0.028 +0.013 | +0.040 +0.025 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 12 | +0.018 +0.007 | +0.034 +0.023 | 12 | +0.018 0 | |||||||
10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 14 | 14 | ||||||||||||
12 | +0.034 +0.016 | +0.050 +0.032 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 18 | 3 | 18 | ||||||||||
13 | 15 | 20 | 19 | +0.021 +0.008 | +0.041 +0.028 | 19 | +0.021 0 | |||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 21 | 21 | |||||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 22 | 22 | |||||||||||
20 | +0.041 +0.020 | +0.061 +0.040 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 28 | 4 | 28 | M5×8 | ||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 33 | +0.025 +0.009 | +0.050 +0.034 | 33 | +0.025 0 | ||||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 38 | 38 | M6×16 | ||||||||||||
*固定座直径、止转螺丝为推荐尺寸。使用SHBZ时推荐止转螺丝。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|