价格说明
型式 |
MDBA10 MDBAC12 MDWBA16 |
型式 | h | W | H | D | L | L1 | S | W1 | W2 | M | d1 | ℓ | A | ||
Type | d | 容差 | |||||||||||||
MDWBA | 6 | +0.065 0 |
9 | 34 | 20 | 8.1 | 27 | 15 | 21 | 20 | 7 | M4 | 3.4 | 8 | 10 |
8 | 11 | 34 | 20 | 10.1 | 32 | 18 | 26 | 24 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 10 | ||
10 | +0.068 0 |
13 | 44 | 30 | 12.2 | 39 | 21 | 31 | 28 | 8 | M5 | 4.3 | 12 | 20 | |
12 | 15 | 44 | 30 | 14.3 | 40 | 26 | 32 | 30.5 | 6.75 | M5 | 4.3 | 12 | 20 | ||
16 | 19 | 54 | 42 | 18.3 | 47 | 34 | 37 | 36 | 9 | M5 | 4.3 | 12 | 26 | ||
20 | +0.081 0 |
21 | 54 | 42 | 23.4 | 52 | 40 | 42 | 40 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 26 | |
25 | 26 | 78 | 60 | 28.4 | 67 | 50 | 59 | 54 | 12 | M8 | 7 | 18 | 38 | ||
30 | +0.085 0 |
30 | 78 | 60 | 34.4 | 74 | 58 | 62 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | 38 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|