干式垫片
商品
评价
详情
  • 干式垫片
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

干式垫片

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
产品概述
无油垫片在运作时能形成润滑膜,从而降低运动原件的磨损,降噪音,使运动更平稳。适用于无法加油或较难加油的场合,可以在使用时不保养或少保养。

产品照片
产品特点
特点1:薄壁且紧凑的规格,能承受轴向负载的垫圈。
特点2:具有良好的自润滑、耐磨性。摩擦系数低、使用寿命长。
特点3:具有良好的耐高温,耐低温,耐腐蚀等特性。
 
尺寸图
干式垫片:相关图像
 
规格概述
型式 TDD1安装孔所适用的衬套
内径
TypeNo.P容差P.C.D.
MDZW61.58161.0+0.30
+0.10
126
81018148
1012241.5+0.375
+0.125
1810
1214262.02012
1416302313
1618322515·16
1820363.02818
2022383020
2224423322
2528484.03825
3032544330
3538625035
4042665440
502.052786550

[ M ]材质:带填充剂的四氟化乙烯树脂层
                青铜烧结层
                钢金属底层(SPCC:镀锡)
耐热温度:-195~280℃
使用案例
米思米InCAD library案例库之简易手动3轴组件使用案例介绍
■机构名称
简易手动3轴组件。

■机构功能
旋转手轮,调整水平、垂直方向的工作台位置
使用带握柄手轮,操作简便。

■干式垫片作用
固定于轴末端,用于承受转轴推力方向上的负载,
防止旋转轴在旋转过程中松动脱落,
同时防止旋转轴和支架因旋转摩擦而产生变形。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
干式垫片:相关图像
 
[ M ]材质:带填充剂的四氟化乙烯树脂层
                 青铜烧结层
                 钢金属底层(SPCC:镀锡)
耐热温度:-195~280℃
规格表
型式 TDD1安装孔所适用的衬套
内径
TypeNo.P容差P.C.D.
MDZW61.58161.0+0.30
+0.10
126
81018148
1012241.5+0.375
+0.125
1810
1214262.02012
1416302313
1618322515·16
1820363.02818
2022383020
2224423322
2528484.03825
3032544330
3538625035
4042665440
502.052786550
 

概述・特性

[ ! ]产品颜色存在些许差异。

使用例

干式垫片:相关图像