价格说明
型式 |
SMZH10 |
型式 | Dh7 | L | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | 重量 | |||
Type | dG6 | 容差 | 容差 | (g) | ||||||||
SMZH | 8 | +0.014 +0.005 |
15 | 0 -0.018 |
20 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 24 | 45 |
10 | 19 | 0 -0.021 |
25 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 85 | ||
12 | +0.017 +0.006 |
21 | 30 | 42 | 32 | 103 | ||||||
15 | 28 | 40 | 48 | 38 | 180 | |||||||
20 | +0.020 +0.007 |
32 | 0 -0.025 |
50 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 280 | |
25 | 40 | 60 | 62 | 51 | 270 | |||||||
30 | 45 | 70 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 670 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|