Type | 有无密封圈 | 固定座 | 衬套 | |||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
MPRA | MPSA | MPCA | 无密封圈 | SS400 | 无电解镀镍 | 高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂 |
价格说明
型式 |
MPRA10 |
型式 | D | L | L1 | S | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | K | F | A | |||
Type | d | 容差 | 容差 | |||||||||||||
MPRA 圆法兰型 MPSA 方法兰型 MPCA 两面切割法兰型 | 6 | +0.022 +0.010 | 15 | 0 - 0.018 | 21 | 5 | 15 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 23 | 23 | - | 23 |
8 | +0.028 +0.013 | 17 | 26 | 20 | 34 | 25 | 25 | - | 25 | |||||||
10 | 20 | 0 - 0.021 | 32 | 25 | 39 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 29 | - | 29 | |||
12 | +0.034 +0.016 | 24 | 32 | 10 | 25 | 44 | 34 | 34 | - | 34 | ||||||
13 | 26 | 32 | 25 | 46 | 36 | 36 | - | 36 | ||||||||
16 | 30 | 37 | 30 | 50 | 40 | 40 | 26 | 30 | ||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 36 | 0 - 0.025 | 42 | 35 | 62 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 48 | 48 | 30 | 38 | ||
25 | 42 | 57 | 50 | 68 | 54 | 54 | 36 | 40 | ||||||||
30 | 48 | 67 | 60 | 78 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 62 | 62 | 40 | 48 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|