• 无油衬套加厚方型固定座组件  加高方型
  • 无油衬套加厚方型固定座组件  加高方型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无油衬套加厚方型固定座组件 加高方型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
适合水平方向运动的规格。固定座比标准滑块型固定座组件更厚、更适用于承受负载的场所。在非常温的环境下使用时,请务必根据材料的线膨胀系数,进行最终确认。
无油衬套加厚方型固定座组件  加高方型:相关图像
・材质表
Type有无密封圈固定座衬套
[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质
MPBA无密封圈SS400无电解镀镍高强度黄铜合金类
镶嵌固体润滑剂

规格表

型式
MPRA10
MPBA16
型式hWHLL1L2SM1M2d1×t
Typed容差
MPBA6+0.022
+0.010
14162222614515M3M46×5(M3螺栓用)
8+0.028
+0.013
16202627111920
10192632371727630M5M58×6(M4螺栓用)
12+0.034
+0.016
202834
1325304314267M6M69×7(M5螺栓用)
1627364947243640
20+0.041
+0.020
314254572844850M8M811×8(M6螺栓用)
25375265673050960M10M1014×10(M8螺栓用)
30405871
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是无油衬套,有什么特征?
衬套主体浸透润滑油,可“不供油即可使用”或“可减少供油次数”的滑动轴承。
无油衬套的特征有:
1、维护频率低;
2、相比滚珠型直线轴承,无油衬套适用于低速重载场合;
3、在高温、低温的严苛条件下也可使用;
4、与直线轴承比,衬套厚度薄、节省空间;
5、可同时用于直线运动和旋转运动。
米思米无油衬套的材质有哪几种,分别有何特长?
米思米有5种材质的无油衬套,铜合金、青铜铸件、干式、树脂、铸件。
铜合金(金属类),耐高温、耐化学药品性优异、耐冲击性强,适用于重载、低速运行。
青铜铸件(金属类),耐烧结性优异,可实现微小的运行,适用于低载、高速运行。
干式(复合层类),耐高温,适用于重载、低速运行,薄壁紧凑。
树脂(树脂类),耐高温、耐化学药品(四氟乙烯树脂),符合食品卫生法,适用于低载、低速运行。
铸件(金属类),适用于中载、低速运行。
米思米无油衬套有哪几种类型?
有直柱型、肩型、止推型、法兰一体型、法兰型固定座组件(铜合金衬套内置)、带螺纹套型(铜合金衬套内置)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 无油衬套/垫圈 > 无油衬套 > 无油衬套加厚方型固定座组件 加高方型
您还有2项规格未选