微型滚珠衬套导向用衬套 滚珠滑套标准型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
微型滚珠衬套导向用衬套 滚珠滑套标准型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
可进行直线运动,旋转的组合运动
由于滚珠成交叉排列,可实现直线运动,旋转以及直线运动和旋转的复合运动。
产品特点
可进行低摩擦的滚动运动
滚珠不循环,可实现摩擦极小的滚动运动。
可实现高精度的滚动运动
轴和滚珠的间隙为-3~+8μm(参考值),可实现间隙很小的滚动运动。
实现紧凑型设计
衬套可从外径5mm,全长10mm起选择。最适合省空间的设计。
规格概述
尺寸图
使用方法
使用案例
注意事项
尺寸图
规格表
型式
F
选择
(D)
(D
1
)
Type
PD
BGS
SSBGS
SSBPS
3
10
15
20
4.8
3.2
4
5.8
4.2
(5)
6.8
5.2
(6)
15
20
30
7.8
6.2
(8)
9.8
8.2
(10)
20
30
40
11.8
10.2
(12)
13.8
12.2
SSBPS只有PD( )内的尺寸
请将本产品与标准型衬套(BGB・SSBGB・BGH・SSBGH・BGHT)组合使用。
基本额定负载
P.225
■聚缩醛型的特长与黄铜型(C3604)相比,聚缩醛型的防锈能力高,最适用于怕腐蚀的环境。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滚珠导向轴的特长是什么?
1、可进行高精度的直线运动。作为轴和螺帽的组件可调整旋转方向的间隙,保证精度。
2、可传递旋转扭矩。滚珠在花键轴球型槽上作滚动运动,可在传递旋转扭矩的同时作直线运动。
3、实现紧凑型设计。即使单轴机构,也能在做直线运动的同时,保持螺帽在旋转方向无偏移。
4、负载容量大,寿命长。由于滚动面制成符合滚珠直径的R型球槽,故接触面积大、承载能力强、使用寿命长。
安装时,安装孔和滑轨有干涉应该如何解决?
对滑轨和安装孔相干涉部分进行安装时,请移动定位孔至安装孔的上方后再安装螺丝。
线性滑轨一个型号是表示一对两根,还是单独一根?
一个型号表示一根。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
直线运动零件
>
滚珠导轨
>
微型滚珠衬套导向用衬套 滚珠滑套标准型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740219824449
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740219824449