型式 | ![]() 选择 | D | T | H | d | W | B | D1 | ||
![]() | ![]() | 外径公差 | ||||||||
BGB SSBGB BGH SSBGH | 3 | 10 | 7 | 0 -0.006 | 2.5 | 9 | 5 | - | - | - |
20 | ||||||||||
30 | ||||||||||
4 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | - | - | - | ||
20 | ||||||||||
30 | ||||||||||
5 | 10 | 10 | 12 | 7 | - | - | - | |||
20 | 1.1 | 10 | 9.6 | |||||||
30 | 20 | |||||||||
6 | 20 | 11 | 0 -0.011 | 4 | 13 | 8 | 10 | 10.5 | ||
30 | 20 | |||||||||
40 | 30 | |||||||||
8 | 20 | 12 | 14 | 10 | 10 | 11.5 | ||||
30 | 20 | |||||||||
40 | 30 | |||||||||
10 | 30 | 16 | 18 | 12 | 20 | 15.2 | ||||
40 | 30 | |||||||||
50 | 40 | |||||||||
12 | 30 | 18 | 20 | 14 | 1.3 | 20 | 17 | |||
40 | 30 | |||||||||
50 | 40 |
型式 | ![]() 选择 | D | T | H | d | ||||||
![]() | ![]() | 外径公差 | |||||||||
BYB SSBYB BYH SSBYH | 2 | 10 | 15 | 20 | 5 | 0 -0.006 | 2.5 | 7 | 3.2 | ||
3 | 10 | 20 | 6 | 8 | 4.2 | ||||||
30 | |||||||||||
4 | 10 | 20 | 7 | 3 | 9 | 5.2 | |||||
30 | |||||||||||
5 | 10 | 20 | 8 | 10 | 6.2 | ||||||
30 | |||||||||||
6 | 20 | 30 | 40 | 9 | 0 -0.011 | 4 | 11 | 7.2 | |||
8 | 20 | 30 | 40 | 11 | 13 | 9.2 | |||||
10 | 30 | 40 | 14 | 16 | 12 | ||||||
50 | |||||||||||
12 | 30 | 40 | 16 | 18 | 14 | ||||||
50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|