型 | Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | |
材质 | 硬度 | 材质 | 材质 | ||||
单衬型 | LBUS | 5~20 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | 相当于SUJ2 | A5052S | -20~110℃ |
双衬型 | LBUW | ||||||
单衬型 | SLBUS | 相当于SUS440C | 56HRC~ | 相当于SUS440C | -20~120℃ | ||
双衬型 | SLBUW |
图示 | 使用方法说明 |
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |
直线轴承不适合反复插拔。 | |
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 最大行程 | 滚珠列数 | ℓ | D | L | B | W | D1 | (r) | 基本额定负载 | 静态容许力矩 (N·m) | 重量(g) | |||||||||||||
C(动)N | Co(静)N | ||||||||||||||||||||||||
Type | dr | 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 容差 | 容差 | 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | ||||||
单衬型 LBUS SLBUS 双衬型 LBUW SLBUW | 5 | 0 -0.008 | 13 | 6 | 3 | 6 | 5.9 | 9.4 | 10 | 0 -0.009 | 15 | 0 -0.12 | 8 | 0 -0.4 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 131 | 209 | 106 | 212 | - | 1.38 | 4 | 5 |
6 | 0 -0.009 | 15 | 7 | 8.3 | 12.3 | 12 | 0 -0.011 | 19 | 0 -0.2 | 11.3 | 11.5 | 210 | 333 | 164 | 328 | - | 2.18 | 8 | 8 | ||||||
8 | 24 | 8 | 8.8 | 16.8 | 15 | 24 | 15.3 | 14.3 | 323 | 512 | 278 | 556 | - | 4.31 | 15 | 17 | |||||||||
10 | 30 | 8 | 10.8 | 21.8 | 19 | 29 | 19.4 | 1.3 | 18 | 499 | 793 | 408 | 815 | - | 7.24 | 30 | 33 | ||||||||
12 | 32 | 8 | 10.4 | 22.4 | 21 | 0 -0.013 | 30 | 20.4 | 20 | 0.8 | 722 | 1146 | 579 | 1157 | - | 10.9 | 32 | 36 | |||||||
13 | 34 | 10 | 11.4 | 23.4 | 23 | 32 | 20.4 | 22 | 773 | 1226 | 634 | 1268 | - | 11.6 | 45 | 49 | |||||||||
16 | 40 | 16 | 12.8 | 24.8 | 28 | 37 | 23.3 | 1.6 | 27 | 1330 | 2112 | 1029 | 2058 | - | 19.7 | 72 | 79 | ||||||||
20 | 0 -0.010 | 46 | 28 | 14.8 | 23.8 | 32 | 0 -0.016 | 42 | 27.3 | 30.5 | 1609 | 2554 | 1517 | 3035 | - | 26.8 | 94 | 102 |
型 | Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | |
材质 | 硬度 | 材质 | 材质 | |||
单衬型 | LBUS | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | 相当于SUJ2 | A5052S | -20~110℃ |
双衬型 | LBUW | |||||
单衬型 | SLBUS | 相当于SUS440C | 56HRC~ | 相当于SUS440C | -20~120℃ | |
双衬型 | SLBUW |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|