Type | 内置直线轴承 | d[Φ:mm] | 固定座 | 使用环境温度 | |||
双衬型 | 中长型 | 加长型 | ![]() | ![]() | |||
LHBBW | LHBBS | LHBBL | LMU | 5~50 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | -20~ 80℃ |
LHBBWF | - | - | LMUF | -20~110℃ | |||
SLHBBW | - | - | SLMU | -20~ 80℃ | |||
SLHBBWF | - | - | SLMUS | -20~110℃ |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
价格说明
dr | 容差 | L | L1 | h | H | H1 | H2 | W | W1 | W2 | M | d | ℓ | A | (B) | N | P | C | ||||||
双衬型 | 中长型 | 加长型 | 双衬型 | 中长型 | 加长型 | 双衬型 | 中长型 | 加长型 | ||||||||||||||||
(5) | 0 -0.008 | - | - | 33 | - | - | 25 | - | - | 7 | 14 | 11 | - | 22 | 16 | 3 | M3 | - | - | - | - | - | - | (0.5) |
(6) | 0 -0.010 | 48 | - | - | 36 | - | - | 9 | 18 | 15 | 6 | 30 | 20 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 12 | 0.4 | 7.5 | - | |||
(8) | 58 | - | - | 42 | - | - | 11 | 22 | 18 | 34 | 24 | 16 | - | (1) | ||||||||||
10 | 0 -0.012 | 68 | - | 93 | 46 | - | 70 | 13 | 26 | 21 | 8 | 40 | 28 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 15.5 | 7 | |||||
12 | 0 -0.015 | 70 | - | 96 | 50 | - | 72 | 15 | 28 | 24 | 42 | 30.5 | 5.75 | 17.5 | 7 | (1.5) | ||||||||
13 | 75 | - | 103 | - | 78 | 30 | 24.5 | 44 | 33 | 5.5 | 19 | 0.85 | ||||||||||||
*16 | 0 -0.015 | 85 | 100 | 118 | 60 | 74 | 88 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 36 | 7 | 19.8 | 6.5 | ||||||||
*20 | 0 -0.012 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 96 | 115 | 134 | 70 | 84 | 100 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 40 | M6 | 5.2 | 21 | 0.5 | 7.5 | 8 | |||
*25 | 130 | 160 | 185 | 100 | 118 | 138 | 26 | 51.5 | 42 | 12 | 76 | 54 | 11 | M8 | 7 | 18 | 36 | 1 | 4.5 | 9 | ||||
*30 | 140 | 170 | 200 | 110 | 130 | 150 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 58 | 10 | 39.9 | 0.75 | 5.5 | ||||||||
(35) | 0 -0.015 | - | - | 155 | - | - | 120 | - | - | 34 | 68 | 54 | 18 | 90 | 70 | 53 | 1.5 | 6 | - | |||||
(40) | 175 | - | - | 140 | - | - | 40 | 78 | 62 | 20 | 102 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 61 | 5.5 | - | |||||
(50) | 215 | - | - | 160 | - | - | 52 | 102 | 80 | 25 | 122 | 100 | 81 | - | 2 |
dr | 基本额定负载 | 静态容许力矩 (N·m) | 重量(g) | |||||||||
C(动)N | Co(静)N | |||||||||||
双衬型 | 中长型 | 加长型 | 双衬型 | 中长型 | 加长型 | 双衬型 | 中长型 | 加长型 | 双衬型 | 中长型 | 加长型 | |
5 | 263 | - | - | 412 | - | - | 1.38 | - | - | 27 | - | - |
6 | 324 | - | - | 529 | - | - | 2.18 | - | 8.2 | 63 | - | - |
8 | 431 | - | - | 784 | - | - | 4.31 | - | 16.0 | 102 | - | - |
10 | 588 | - | 588 | 1100 | - | 1100 | 7.24 | - | 27.0 | 180 | - | 241 |
12 | 657 | - | 657 | 1200 | - | 1200 | 10.9 | 12.0 | 40.1 | 205 | - | 289 |
13 | 813 | - | 813 | 1570 | - | 1570 | 11.6 | - | 42.9 | 240 | - | 324 |
16 | 1230 | 1230 | 1230 | 2350 | 2350 | 2350 | 19.7 | 25.5 | 73.5 | 400 | 447 | 527 |
20 | 1400 | 1400 | 1400 | 2740 | 2740 | 2740 | 26.8 | 35.0 | 98.0 | 570 | 588 | 682 |
25 | 1560 | 1560 | 1560 | 3140 | 3140 | 3140 | 43.4 | 63.1 | 157 | 1200 | 1397 | 1586 |
30 | 2490 | 2490 | 2490 | 5490 | 5490 | 5490 | 82.8 | 106 | 297 | 1480 | 1693 | 1960 |
35 | 2650 | - | - | 6270 | - | - | 110 | - | 373 | 2200 | - | - |
40 | 3430 | - | - | 8040 | - | - | 147 | - | 553 | 3200 | - | - |
50 | 6080 | - | - | 15900 | - | - | 397 | - | - | 6700 | - | - |
Type | 内置直线轴承 | 固定座 | 使用环境温度 | |||
双衬型 | 中长型 | 加长型 | ![]() | ![]() | ||
LHBBW | LHBBS | LHBBL | LMU | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | -20~ 80℃ |
LHBBWF | - | - | LMUF | -20~110℃ | ||
SLHBBW | - | - | SLMU | -20~ 80℃ | ||
SLHBBWF | - | - | SLMUS | -20~110℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|