Type | 内置直线轴承 | d[Φ:mm] | 固定座 | 使用环境温度 | |||
单衬型 | 双衬型 | 加长型 | ![]() | ![]() | |||
LHBBN | LHBBWN | LHBBLN | LMU | 10~50 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | -20~80℃ |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
Type | 内置直线轴承 | 固定座 | 使用环境温度 | |||
单衬型 | 双衬型 | 加长型 | ![]() | ![]() | ||
LHBBN | LHBBWN | LHBBLN | LMU | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | -20~80℃ |
dr | 容差 | L | L1 | h | H | H1 | H2 | W | W1 | W2 | M | d | ℓ | A | (B) | N | G | ||||||
单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | |||||||||||||||
10 | 0 - 0.009 | 0 - 0.010 | − | 35 | 68 | − | 21 | 46 | − | 13 | 26 | 21 | 8 | 40 | 28 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 15.5 | 0.4 | 7.5 | − |
12 | 36 | 70 | − | 26 | 50 | − | 15 | 28 | 24 | 42 | 30.5 | 5.75 | 17.5 | 7 | − | ||||||||
13 | 39 | 75 | − | − | 30 | 24.5 | 44 | 33 | 5.5 | 19 | 0.85 | − | |||||||||||
(16) | 0 - 0.015 | 44 | 85 | 118 | 34 | 60 | 88 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 36 | 7 | 19.8 | 6.5 | 7 | ||||||
(20) | 0 - 0.010 | 0 - 0.012 | 0 - 0.018 | 50 | 96 | 134 | 40 | 70 | 100 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 40 | M6 | 5.2 | 21 | 0.5 | 7.5 | 8 | ||
(25) | 67 | 130 | 185 | 50 | 100 | 138 | 26 | 51.5 | 42 | 12 | 76 | 54 | 11 | M8 | 7 | 18 | 36 | 1 | 4.5 | 9 | |||
(30) | 72 | 140 | 200 | 58 | 110 | 150 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 58 | 10 | 39.9 | 0.75 | 5.5 | |||||||
(35) | 0 - 0.012 | 0 - 0.015 | 0 - 0.021 | 80 | 155 | 220 | 60 | 120 | 170 | 34 | 68 | 54 | 18 | 90 | 70 | 53 | 1.5 | 6 | 10 | ||||
(40) | 90 | 175 | 250 | 60 | 140 | 190 | 40 | 78 | 62 | 20 | 102 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 61 | 5.5 | 12 | ||||
(50) | 110 | 215 | 310 | 80 | 160 | 230 | 52 | 102 | 80 | 25 | 122 | 100 | 81 |
dr | 定位孔尺寸 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 (N・m) | 重量(g) | ||||||||||||
P | ℓ2 | C | E | C(动)N | Co(静)N | |||||||||||
单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | |||||
10 | 4 | 5 | 5 | − | 372 | 588 | − | 549 | 1100 | − | − | 7.24 | 27.0 | 92 | 180 | − |
12 | − | 412 | 657 | − | 598 | 1200 | − | − | 10.9 | 40.1 | 102 | 205 | − | |||
13 | − | 510 | 813 | − | 784 | 1570 | − | − | 11.6 | 42.9 | 120 | 240 | − | |||
16 | 88 | 775 | 1230 | 1230 | 1180 | 2350 | 2350 | − | 19.7 | 73.5 | 220 | 400 | 527 | |||
20 | 5 | (5) | 6 | 100 | 882 | 1400 | 1400 | 1370 | 2740 | 2740 | − | 26.8 | 98.0 | 255 | 570 | 682 |
25 | 6 | 138 | 980 | 1560 | 1560 | 1570 | 3140 | 3140 | − | 43.4 | 157 | 600 | 1200 | 1586 | ||
30 | 150 | 1570 | 2490 | 2490 | 2740 | 5490 | 5490 | − | 82.8 | 297 | 735 | 1480 | 1960 | |||
35 | 170 | 1670 | 2650 | 2650 | 3140 | 6270 | 6270 | − | 110 | 373 | 1100 | 2200 | 2974 | |||
40 | 6 | 7 | 7 | 190 | 2160 | 3430 | 3430 | 4020 | 8040 | 8040 | − | 147 | 553 | 1590 | 3200 | 4285 |
50 | 230 | 3820 | 6080 | 6080 | 7940 | 15900 | 15900 | − | 397 | − | 3340 | 6700 | 8620 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|