直线轴承固定座组件 标准型紧凑型 加高方型 双衬型
商品
评价
详情
  • 直线轴承固定座组件 标准型紧凑型 加高方型 双衬型
  • 直线轴承固定座组件 标准型紧凑型 加高方型 双衬型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直线轴承固定座组件 标准型紧凑型 加高方型 双衬型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
固定座组件型为铝合金外壳中内置直线轴承,与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。
产品特点
特点1: 与标准型相比、其规格在高度(H尺寸)上最大缩小6mm,宽度(W尺寸)上最大缩小3mm的紧凑型规格。
特点2: 互换性佳。由于内置直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点3: 可以结合使用条件选择适当的规格。
特点4: 减少零件数量和加工工时。
尺寸图
直线轴承固定座组件尺寸图
规格概述
Type内置直线轴承d[Φ:mm]固定座使用环境温度
标准型紧凑型标准型紧凑型 材质 表面处理
LHSSWLHSSKWLMULMK4~30铝合金本色阳极氧化处理-20~ 80℃
LHSSWF-LMUF--20~110℃
SLHSSW-SLMU--20~ 80℃
SLHSSWF-SLMUS--20~110℃
内置直线轴承标准型请参考标准型
内置直线轴承紧凑型请参考紧凑型
使用方法
图示使用方法说明
直线轴承固定座组件使用方法直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
直线轴承固定座组件低价格短交期直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
直线轴承固定座组件大量库存品质保证直线轴承不适合反复插拔。
直线轴承固定座组件性价比高库存充足将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
注意事项
■直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。
■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。

■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。
相关文件
使用方法请参考使用方法
 
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
直线轴承固定座组件规格齐全价格低精度高 直线轴承固定座组件厂家直销低价格短交期 直线轴承固定座组件规格齐全价格低精度高
液晶 智能手机 半导体
直线轴承固定座组件广泛用于多个行业 直线轴承固定座组件厂家直销低价格短交期 直线轴承固定座组件规格齐全价格低精度高
相关产品
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 导向轴支座 法兰型 开口型 固定环 开口型 固定轴承用
直线轴承固定座组件广泛用于多个行业 直线轴承固定座组件相关产品 直线轴承固定座组件应用广泛价格优惠
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 代表型号:SHFTL16 代表型号:SCSBN10-14
优点:高精度产品,最快1天发货 优点:种类齐全,品质保证 优点:配套轴类产品,种类齐全

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
banner
尺寸图
直线轴承固定座组件尺寸图LINEAR BUSHINGS
规格表
dr容差D(S)LL1L2hWHM1
(有效长度)
M2
(有效长度)
CC1d1×t
标准型紧凑型标准型紧凑型标准型紧凑型标准型紧凑型标准型紧凑型标准型紧凑型标准型紧凑型
40
-0.008
8-1.127142210-12-16-3-M3
(6)
-M3
(10.5)
--(0.5)4.2×1.5
(M2螺栓用)
510-4.040182813-15-20-5-M4
(8)
-M4
(10)
--(1)6×5
(M3螺栓用)
(6)0
-0.010
12103.04620301413161422204M4
(8)
M4
(11)
M4
(9)
4
(8)15135630421615201726245M5
(8.5)
M5
(8.5)
M4
(15)
M4
(12)
5
(10)19174.068365019182623323066M6
(9.5)
M6
(9.5)
M5
(20)
M5
(17)
68×6
(M4螺栓用)
(12)211970201928253432M5
(22)
M5
(19)
1323-74425525-30-43-7-M6
(13)
-M6
(23)
--9×7
(M5螺栓用)
(16)28263.88452652726363349437M6
(13)
M6
(29)
M6
(26)
8
200
-0.012
32-94587031-42-54-8-M8
(15)
-M8
(34)
--11×8
(M6螺栓用)
2540-3.21288010037-52-65-9-M10
(17)
-M10
(42)
--14×10
(M8螺栓用)
3045-1389011040-58-71--M10
(17.5)
-M10
(48)
--

 

dr基本额定负载静态容许力矩
(N·m)
重量(g)
C(动)NCo(静)N标准型紧凑型
标准型紧凑型标准型紧凑型标准型紧凑型
4176-254-0.63-14-
5263-412-1.38-35-
63242065293092.182.464034
84313837845554.315.767560
1058858511008677.2410.99150126
12657608120089910.911.85168150
13813-1570-11.6-248-
1612309652350143119.723.48383296
201400-2740-26.8-520 
251560-3140-43.4-1120-
302490-5490-82.8-1384-
由于M1为通孔,请注意勿使螺栓与衬套发生干涉。
LHSSWF, SLHSSW, SLHSSWF没有dr=4。
LHSSKW没有dr=4, 5, 13, 20, 25, 30。
紧凑型的dr尺寸仅有( )内的尺寸。
标准型的dr4仅有一处M1安装孔。
材质规格
Type内置直线轴承固定座使用环境温度
标准型紧凑型标准型紧凑型 材质 表面处理
LHSSWLHSSKWLMULMK铝合金本色阳极氧化处理-20~ 80℃
LHSSWF-LMUF--20~110℃
SLHSSW-SLMU--20~ 80℃
SLHSSWF-SLMUS--20~110℃
关于此商品的常见问题 (FAQ)
FA的直线轴承是什么品牌?
FA的直线轴承为MISUMI品牌。
直线轴承上有产品刻印吗?
有。但产品刻印不含带润滑装置MX,润滑脂L,G,H字样。
直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:低温镀黑铬→无电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
防锈能力比较请参考防锈能力
直线轴承和导向轴配合使用时,部分配合的比较紧密,但有些间隙比较大,是否影响使用?
直线轴承和导向轴是通过循环钢珠结构进行点接触滚动配合的,由于是点接触且非过盈配合,轴与轴承间有间隙是正常的现象,并不会影响使用,这种结构的使用,大大降低摩擦阻力,同时提高了工件的使用寿命。
FA的直线轴承的单衬型和双衬型区别是什么?
单衬型是一排钢珠,双衬型是两排钢珠。长度一般双衬型是单衬型的2倍以上,钢珠接触面积更长,径向晃动量更小,额定负载更大。
收到的直线轴承漏油怎么办?
直线轴承出厂时涂抹对润滑脂等影响很少的防锈油(除MX型润滑脂装置以外),建议使用前清洗,干燥后涂抹润滑脂再使用。
直线轴承是否可以旋转?
直线轴承在结构上不适合旋转运动,如果强行旋转,则可能导致产品损坏。如旋转运动需求,请优先选择线性旋转衬套。请点击线性旋转衬套
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 直线轴承固定座组件 标准型紧凑型 加高方型 双衬型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页