Type | 内置直线轴承 | d[Φ:mm] | 固定座 | 使用环境温度 | |||
标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | ![]() | ![]() | ||
LHSS | LHSSK | LMU | LMK | 4~30 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | -20~ 80℃ |
LHSSF | - | LMUF | - | -20~110℃ | |||
SLHSS | - | SLMU | - | -20~ 80℃ | |||
SLHSSF | - | SLMUS | - | -20~110℃ |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
价格说明
dr | 容差 | D | (S) | L | L1 | L2 | h | W | H | ℓ | M1 | M2 | C | C1 | d1×t | |||||||
(有效长度) | (有效长度) | |||||||||||||||||||||
标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | |||||||||
4 | 0 -0.008 | 8 | - | 1.1 | 15 | - | 10 | 10 | - | 12 | - | 16 | - | 3 | - | M3 (6) | - | M3 (10.5) | - | - | (0.5) | 4.2×1.5 (M2螺栓用) |
5 | 10 | - | 4 | 25 | 16 | 7 | 13 | - | 15 | - | 20 | - | 5 | - | M4 (8) | - | M4 (10) | - | - | (1) | 6×5 (M3螺栓用) | |
(6) | 0 -0.009 | 12 | 10 | 3 | 27 | 18 | 9 | 14 | 13 | 16 | 14 | 22 | 20 | 4 | M4 (8) | M4 (11) | M4 (9) | 4 | ||||
(8) | 15 | 13 | 32 | 20 | 10 | 16 | 15 | 20 | 17 | 26 | 24 | 5 | M5 (8.5) | M5 (8.5) | M4 (15) | M4 (12) | 5 | |||||
(10) | 19 | 17 | 4 | 39 | 27 | 15 | 19 | 18 | 26 | 23 | 32 | 30 | 6 | 6 | M6 (9.5) | M6 (9.5) | M5 (20) | M5 (17) | 6 | 8×6 (M4螺栓用) | ||
(12) | 21 | 19 | 40 | 20 | 19 | 28 | 25 | 34 | 32 | M5 (22) | M5 (19) | |||||||||||
13 | 23 | - | 42 | 28 | 16 | 25 | - | 30 | - | 43 | - | 7 | - | M6 (13) | - | M6 (23) | - | - | 9×7 (M5螺栓用) | |||
(16) | 28 | 26 | 3.8 | 47 | 32 | 18 | 27 | 26 | 36 | 33 | 49 | 43 | 7 | M6 (13) | M6 (29) | M6 (26) | 8 | |||||
20 | 0 -0.010 | 32 | - | 52 | 36 | 31 | - | 42 | - | 54 | - | 8 | - | M8 (15) | - | M8 (34) | - | - | 11×8 (M6螺栓用) | |||
25 | 40 | - | 3.2 | 69 | 42 | 22 | 37 | - | 52 | - | 65 | - | 9 | - | M10 (17) | - | M10 (42) | - | - | 14×10 (M8螺栓用) | ||
30 | 45 | - | 74 | 44 | 40 | - | 58 | - | 71 | - | - | M10 (17.5) | - | M10 (48) | - | - |
dr | 基本额定负载 | 重量(g) | ||||
C(动)N | Co(静)N | 标准型 | 紧凑型 | |||
标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | |||
4 | 88 | - | 127 | - | 8 | - |
5 | 167 | - | 206 | - | 18 | - |
6 | 206 | 131 | 265 | 155 | 22 | 17 |
8 | 265 | 235 | 380 | 277 | 40 | 32 |
10 | 372 | 368 | 549 | 433 | 80 | 67 |
12 | 412 | 381 | 598 | 449 | 90 | 80 |
13 | 510 | - | 608 | - | 132 | - |
16 | 775 | 608 | 1180 | 716 | 204 | 155 |
20 | 882 | - | 1370 | - | 272 | - |
25 | 980 | - | 1570 | - | 574 | - |
30 | 1570 | - | 2740 | - | 710 | - |
Type | 内置直线轴承 | 固定座 | 使用环境温度 | |||
标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | ![]() | ![]() | |
LHSS | LHSSK | LMU | LMK | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | -20~ 80℃ |
LHSSF | - | LMUF | - | -20~110℃ | ||
SLHSS | - | SLMU | - | -20~ 80℃ | ||
SLHSSF | - | SLMUS | - | -20~110℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|