图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | |
LHSSN16![]() ![]() ![]() | (涂抹L型润滑脂) (涂抹G型润滑脂) (涂抹H型润滑脂) |
Type | 使用直线轴承 | d[Φ:mm] | 固定座 | 使用环境温度 | |||
单衬型 | 双衬型 | 加长型 | ![]() | ![]() | |||
LHSSN | LHSSWN | LHSSLN | LMU | 8~30 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | -20~80℃ |
型式 | D | (S) | L | L1 | L2 | h | W | H | ℓ | A | B | M1 (有效长度) | M2 (有效长度) | d1×t | ||||||||||
Type | dr | 容差 | ||||||||||||||||||||||
单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | |||||||||||||
LHSSN LHSSWN LHSSLN | 8 | 0 - 0.009 | 0 - 0.010 | − | 15 | 3.0 | 32 | 56 | − | 20 | 30 | − | 10 | 42 | − | 16 | 20 | 26 | 5 | − | − | M5 (8.5) | M4 (15) | 6×5 (M3螺栓用) |
10 | 19 | 4.0 | 39 | 68 | − | 27 | 36 | − | 15 | 50 | − | 19 | 26 | 32 | 6 | − | − | M6 (9.5) | M5 (20) | 8×6 (M4螺栓用) | ||||
12 | 21 | 40 | 70 | − | − | − | 20 | 28 | 34 | − | − | M5 (22) | ||||||||||||
13 | 23 | 42 | 74 | − | 28 | 42 | − | 16 | 55 | − | 25 | 30 | 43 | 7 | − | − | M6 (13) | M6 (23) | 9×7 (M5螺栓用) | |||||
(16) | 0 - 0.015 | 28 | 3.8 | 47 | 84 | 121 | 32 | 52 | 74 | 18 | 65 | 90 | 27 | 36 | 49 | 7 | 7 | M6 (29) | ||||||
(20) | 0 - 0.010 | 0 - 0.012 | 0 - 0.018 | 32 | 52 | 94 | 136 | 36 | 58 | 82 | 70 | 102 | 31 | 42 | 54 | 8 | 0 | 8 | M8 (15) | M8 (34) | 11×8 (M6螺栓用) | |||
(25) | 40 | 3.2 | 69 | 128 | 187 | 42 | 80 | 116 | 22 | 100 | 140 | 37 | 52 | 65 | 9 | 9 | M10 (17) | M10 (42) | 14×10 (M8螺栓用) | |||||
(30) | 45 | 74 | 138 | 202 | 44 | 90 | 128 | 110 | 152 | 40 | 58 | 71 | M10 (17.5) | M10 (48) |
dr | 定位孔尺寸 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 (N・m) | 重量(g) | |||||||||||||||
P | C | ℓ2 | E | F | C(动)N | Co(静)N | |||||||||||||
单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | |||||
8 | 2.5 | 3.5 | 3 | 22 | 16 | − | 12 | 265 | 431 | − | 380 | 784 | − | − | 4.31 | 16.0 | 40 | 75 | − |
10 | 4 | 5 | 5 | 29 | 20 | − | 16 | 372 | 588 | − | 549 | 1100 | − | − | 7.24 | 27.0 | 80 | 150 | − |
12 | − | 18 | 412 | 657 | − | 598 | 1200 | − | − | 10.9 | 40.1 | 90 | 168 | − | |||||
13 | 30 | 26 | − | 20 | 510 | 813 | − | 784 | 1570 | − | − | 11.6 | 42.9 | 132 | 248 | − | |||
16 | 32 | 36 | 50 | 775 | 1230 | 1230 | 1180 | 2350 | 2350 | − | 19.7 | 73.5 | 204 | 383 | 569 | ||||
20 | 5 | 6 | 6 | 36 | 38 | 60 | 882 | 1400 | 1400 | 1370 | 2740 | 2740 | − | 26.8 | 98.0 | 272 | 520 | 788 | |
25 | 42 | 58 | 90 | 26 | 980 | 1560 | 1560 | 1570 | 3140 | 3140 | − | 43.4 | 157 | 574 | 1120 | 1653 | |||
30 | 44 | 68 | 100 | 30 | 1570 | 2490 | 2490 | 2740 | 5490 | 5490 | − | 82.8 | 297 | 710 | 1384 | 2041 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|