Type | 使用直线轴承 | d[Φ:mm] | 固定座 | 轴环・螺纹部 | 使用固定把手 (此处−1059) | 把手部 | 把手螺纹部 | 螺帽 | 使用环境温度 | |||||
右把手型 | 左把手型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | (此处) | ||||||||||
LHSSC | LHSSWC | LHSLC | LHSLWC | LMU | 16~30 | 铝 合金 | 本色阳极氧化 处理 | SUS304 | CLFSC | 锌压 铸件 | 烤漆 | SUS303 | 不锈钢 (SUS) | −20~80℃ |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
![]() | 型式 | |
LHSSC16 |
Type | 使用直线轴承 | 固定座 | 轴环・螺纹部 | 使用固定把手 (此处−1059) | 把手部 | 把手螺纹部 | 螺帽 | 使用环境温度 | |||||
右把手型 | 左把手型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | (此处) | |||||||||
LHSSC | LHSSWC | LHSLC | LHSLWC | LMU | 铝 合金 | 本色阳极氧化 处理 | SUS304 | CLFSC | 锌压 铸件 | 烤漆 | SUS303 | 不锈钢 (SUS) | −20~80℃ |
型式 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | h | W | H | (G) | J | K | P | ℓ | M1 (有效长度) | M2 (有效长度) | M3 | d1×t | ||||||||
Type | dr | 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | |||||||||||||
单衬型 | 双衬型 | ||||||||||||||||||||||||
LHSSC LHSLC LHSSWC LHSLWC | 16 | 0 −0.009 | 0 −0.010 | 62 | 99 | 32 | 52 | 18 | 65 | 24 | 31 | 31 | 24.5 | 27 | 36 | 49 | 43.7 | 38 | 30 | 12.5 | 7 | M6 (13) | M6 (29) | M4 | 9×7 |
(M5螺栓用) | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0 −0.010 | 0 −0.012 | 67 | 109 | 36 | 58 | 70 | 23 | 33 | 32 | 27 | 31 | 42 | 54 | 40.7 | 44 | 30 | 8 | M8 (15) | M8 (34) | 11×8 | ||||
(M6螺栓用) | |||||||||||||||||||||||||
25 | 86 | 145 | 42 | 80 | 22 | 100 | 30.5 | 41 | 40.5 | 31 | 37 | 52 | 65 | 45.7 | 53.5 | 30 | 13.5 | 9 | M10 (17) | M10 (42) | M5 | ||||
14×10 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 91 | 155 | 44 | 90 | 110 | 32 | 43 | 40 | 58 | 71 | 42.7 | 59 | 30 | M10 (17.5) | M10 (48) | (M8螺栓用) | |||||||||
dr | 最大轴向负载N | 基本额定负载 | 重量(g) | |||||
有润滑脂 | C(动)N | Co(静)N | ||||||
紧固 扭矩 N・m | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | ||
16 | 250 | 1.5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 347 | 526 |
20 | 250 | 1.5 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 438 | 686 |
25 | 250 | 3 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 841 | 1387 |
30 | 500 | 3 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 1015 | 1689 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|