Type | d[Φ:mm] | 外壳·滚珠 | 外壳 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割 法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
加长型 | LHKRNL | LHKSNL | LHKCNL | 6~40 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LHKRNLF | LHKSNLF | - | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
LHKRL | LHKSL | LHKCL | 无电解镀镍 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | |||||
LHKRLF | LHKSLF | - | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
SLHKRLFS | SLHKSLFS | - | 相当于SUS440C | 56HRC~ | - | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ | |||
嵌入式 加长型 | LHKIRNL | LHKISNL | LHKICNL | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | ||
LHKIRNLF | LHKISNLF | - | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
LHKIRL | LHKISL | LHKICL | 无电解镀镍 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | |||||
LHKIRLF | LHKISLF | - | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
SLHKIRLFS | SLHKISLFS | - | 相当于SUS440C | 56HRC~ | - | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
价格说明
dr | D容差 | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | 滚珠列数 | *垂直度 | 基本额定负载 | 静态容许 力矩 (N·m) | 重量(g) | |||||||
容差 | 无表面 处理 | 有表面 处理 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | |||||||||||||||||
6 | 0 -0.012 | 15 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 49 | ±0.3 | 5 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 24 | 25 | 13 | 20 | 0.020 | 4 | 0.020 | 324 | 529 | 8.2 | 66 | 58 | - |
8 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 68 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | 15 | 25 | 431 | 784 | 16.0 | 135 | 117 | - | |||||
10 | 23 | 82 | 43 | 33 | 34 | 19 | 27 | 588 | 1100 | 27.0 | 205 | 189 | - | ||||||||||||
12 | 0 -0.015 | 26 | 86 | 46 | 36 | 35 | 22 | 28 | 657 | 1200 | 40.1 | 248 | 228 | - | |||||||||||
13 | 28 | 92 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 813 | 1570 | 42.9 | 308 | 286 | - | ||||||||||||
16 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 105 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.025 | 0.025 | 1230 | 2350 | 73.5 | 412 | 376 | 386 | |||
20 | 0 -0.018 | 40 | 120 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 5 | 1400 | 2740 | 98.0 | 752 | 714 | 724 | ||||||||||
25 | 45 | 167 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 6 | 1560 | 3140 | 157 | 1244 | 1163 | 1178 | ||||||
30 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.030 | 184 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 2490 | 5490 | 297 | 1636 | 1543 | 1567 | ||||||||||
35 | 0 -0.021 | 60 | - | 200 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 0.030 | 0.030 | 2650 | 6270 | 373 | 2580 | 2400 | 2433 | |||
40 | 65 | 230 | 101 | 83 | 80 | 48 | 68 | 3430 | 8040 | 553 | 2950 | 2510 | 2798 |
Type | 外壳·滚珠 | 外壳 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割 法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
加长型 | LHKRNL | LHKSNL | LHKCNL | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LHKRNLF | LHKSNLF | - | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||
LHKRL | LHKSL | LHKCL | 无电解镀镍 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~80℃ | ||||
LHKRLF | LHKSLF | - | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||
SLHKRLFS | SLHKSLFS | - | 相当于SUS440C | 56HRC~ | - | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ | ||
嵌入式 加长型 | LHKIRNL | LHKISNL | LHKICNL | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~80℃ | |
LHKIRNLF | LHKISNLF | - | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||
LHKIRL | LHKISL | LHKICL | 无电解镀镍 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~80℃ | ||||
LHKIRLF | LHKISLF | - | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||
SLHKIRLFS | SLHKISLFS | - | 相当于SUS440C | 56HRC~ | - | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|