Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LHTR | LHTS | LHTC | 6~30 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LHTRF | LHTSF | LHTCF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
价格说明
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
LHTR | LHTS | LHTC | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LHTRF | LHTSF | LHTCF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ |
型式 | D | L | H | T | M | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | ※ 垂直度 | 滚珠 列数 | 基本额定负载 | 重量(g) | |||||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ||||||||||||
LHTR LHTRF LHTS LHTSF LHTC LHTCF | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.013 | 19 | ±0.3 | 23 | 5 | M3 | 17 | 18 | - | 17 | 0.012 | 0.012 | 4 | 206 | 265 | 19 | 15 | 17 |
8 | 15 | 24 | 27 | 21 | 21 | - | 21 | 265 | 380 | 30 | 25 | 27 | |||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 29 | 34 | 6 | M4 | 26 | 26 | - | 26 | 372 | 549 | 61 | 50 | 53 | ||||||
12 | 21 | 30 | 37 | 29 | 28 | - | 29 | 412 | 598 | 66 | 52 | 57 | |||||||||
13 | 23 | 32 | 38 | 30 | 30 | - | 30 | 510 | 784 | 78 | 66 | 70 | |||||||||
16 | 28 | 37 | 43 | 35 | 33 | 20 | 29 | 775 | 1180 | 108 | 90 | 99 | |||||||||
20 | 0 -0.01 | 32 | 0 -0.019 | 42 | 48 | 8 | M5 | 39 | 37 | 22 | 32 | 0.015 | 0.015 | 5 | 882 | 1370 | 159 | 130 | 145 | ||
25 | 40 | 59 | 56 | 47 | 45 | 27 | 39 | 6 | 980 | 1570 | 314 | 283 | 298 | ||||||||
30 | 45 | 64 | 66 | 10 | M6 | 55 | 51 | 32 | 45 | 1570 | 2740 | 417 | 350 | 380 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|