Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割 法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LHIRW | LHISW | LHICW | 6~50 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | − | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LHIRWF | LHISWF | LHICWF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
LHIRWM | LHISWM | LHICWM | 无电解镀镍 | 相当于 SUS440C | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | ||||
LHIRWMF | LHISWMF | LHICWMF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
SLHIRW | SLHISW | SLHICW | 相当于 SUS440C | 56HRC~ | − | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | |||
SLHIRWS | SLHISWS | SLHICWS | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ |
图示 | 使用方法说明 | ||||||||
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | ||||||||
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | ||||||||
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 | ||||||||
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
价格说明
dr | D容差 | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | 滚珠 列数 | ※ 垂直度 | 基本额定负载 | 静态容许 力矩 (N・m) | 重量(g) | |||||||
容差 | 无表面 处理 | 有表面 处理 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | |||||||||||||||||
6 | 0 -0.01 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 35 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | − | 20 | 0.015 | 4 | 0.015 | 324 | 529 | 2.18 | 31 | 25 | 28 |
8 | 15 | 45 | 32 | 24 | 25 | − | 24 | 431 | 784 | 4.31 | 51 | 43 | 47 | ||||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 55 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | − | 29 | 588 | 1100 | 7.24 | 98 | 78 | 90 | |||||
12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 32 | − | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 110 | 90 | 102 | ||||||||||||
13 | 23 | 61 | 43 | 33 | 34 | − | 33 | 813 | 1570 | 11.6 | 130 | 108 | 123 | ||||||||||||
16 | 28 | 70 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1230 | 2350 | 19.7 | 190 | 165 | 182 | ||||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 80 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.02 | 5 | 0.02 | 1400 | 2740 | 26.8 | 260 | 225 | 247 | |
25 | 40 | 112 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 540 | 500 | 525 | |||||||||||
30 | 45 | 123 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 680 | 590 | 645 | |||||||
35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.03 | 135 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.025 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 1020 | 930 | 945 | |||||||
40 | 60 | 151 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 3430 | 8040 | 147 | 1570 | 1380 | 1423 | |||||||
50 | 80 | 192 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 6080 | 15900 | 397 | 3600 | 3400 | 3437 |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割 法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
LHIRW | LHISW | LHICW | 相当于 SUJ2 | 58HRC~ | − | 相当于 SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LHIRWF | LHISWF | LHICWF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||
LHIRWM | LHISWM | LHICWM | 无电解镀镍 | 相当于 SUS440C | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | |||
LHIRWMF | LHISWMF | LHICWMF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||
SLHIRW | SLHISW | SLHICW | 相当于 SUS440C | 56HRC~ | − | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | ||
SLHIRWS | SLHISWS | SLHICWS | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|