Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | ![]() | |||
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LHQRW | LHQCW | 10~30 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴 直杆型 | 导向轴支座 支架型标准型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: SFJ20-75 | 代表型号: STHR8 | 代表型号: SCS8-10 |
价格说明
![]() | 型式 | |
LHQRW16 |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | ![]() | |||
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
LHQRW | LHQCW | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
型式 | D | L | H | T | T1 | T2 | d | d1 | t | P.C.D. | F | A | 偏心 | * 垂直度 | 滚珠 列数 | 基本额定负载 | 静态 容许 力矩 (N·m) | 重量(g) | ||||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | 圆法 兰型 | 两面切割法兰型 | ||||||||||||||||
LHQRW LHQCW | 10 | 0 -0.010 | 19 | 0 -0.016 | 60 | ±0.3 | 40 | 11 | 4.6 | 6.4 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | - | 29 | 0.015 | 0.015 | 4 | 588 | 1100 | 7.24 | 139 | 120 |
12 | 21 | 62 | 42 | 32 | - | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 154 | 134 | |||||||||||||
13 | 23 | 66 | 43 | 33 | - | 33 | 813 | 1570 | 11.6 | 175 | 157 | |||||||||||||
16 | 28 | 75 | 48 | 4.7 | 6.3 | 38 | 22 | 31 | 1230 | 2350 | 19.7 | 245 | 225 | |||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 85 | 54 | 13 | 5.7 | 7.3 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 24 | 36 | 0.020 | 0.020 | 5 | 1400 | 2740 | 26.8 | 318 | 290 | ||
25 | 40 | 117 | 62 | 5.5 | 7.5 | 51 | 32 | 40 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 626 | 594 | ||||||||||
30 | 45 | 128 | 74 | 6.0 | 7.0 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 758 | 705 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|