沉孔型 | Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
反向沉孔型 | LHZR | LHZS | LHZC | 3~50 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
标准型 | LHFR-N | LHFS-N | LHFC-N | ||||||||
无密封圈 | 无密封圈 | 无密封圈 | |||||||||
LHFR | LHFS | LHFC | |||||||||
LHFRF | LHFSF | LHFCF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||||
LHFRR | LHFSR | LHFCR | 低温镀黑铬 | 相当于SUS440C | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | |||||
LHFRM | LHFSM | LHFCM | 无电解镀镍 | ||||||||
LHFRMF | LHFSMF | LHFCMF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||||
SLHFR | SLHFS | SLHFC | 相当于SUS440C | 56HRC~ | - | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | ||||
SLHFRS | SLHFSS | SLHFCS | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
dr | D容差 | L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | 滚珠 列数 | 垂直度 | 基本额定负载 | 重量(g) | |||||||
容差 | 无表面 处理 | 有表面 处理 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | |||||||||||||||
3 | 0 -0.008 | 7 | 0 -0.011 | 0 -0.015 | 10 | ±0.3 | 19 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 13 | 15 | - | 13 | 0.008 | 4 | 0.008 | 69 | 105 | 7 | 5.1 | 6 |
4 | 8 | 12 | 20 | 14 | 16 | - | 14 | 88 | 127 | 8 | 6.2 | 7 | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 17 | 20 | - | 17 | 167 | 206 | 17 | 13 | 14 | |||||||
6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 19 | 28 | 20 | 22 | - | 20 | 0.012 | 0.012 | 206 | 265 | 24 | 18 | 21 | ||||||
8 | 15 | 24 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | 265 | 380 | 37 | 29 | 33 | |||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 29 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 372 | 549 | 72 | 52 | 64 | |||||
12 | 21 | 30 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 412 | 598 | 76 | 57 | 68 | |||||||||||
13 | 23 | 32 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | 510 | 784 | 88 | 72 | 81 | |||||||||||
16 | 28 | 37 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 775 | 1180 | 120 | 104 | 112 | |||||||||||
20 | 0 -0.01 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 42 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.015 | 5 | 0.015 | 882 | 1370 | 180 | 145 | 167 | |
25 | 40 | 59 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 980 | 1570 | 340 | 300 | 325 | ||||||||||
30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 1570 | 2740 | 470 | 375 | 388 | |||||||
35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.03 | 70 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.020 | 0.020 | 1670 | 3140 | 650 | 560 | 575 | ||||||
40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 2160 | 4020 | 1060 | 880 | 913 | |||||||
50 | 80 | 100 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 3820 | 7940 | 2200 | 2000 | 2037 |
沉孔型 | Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
反向沉孔型 | LHZR | LHZS | LHZC | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | |
标准型 | LHFR-N | LHFS-N | LHFC-N | |||||||
无密封圈 | 无密封圈 | 无密封圈 | ||||||||
LHFR | LHFS | LHFC | ||||||||
LHFRF | LHFSF | LHFCF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
LHFRR | LHFSR | LHFCR | 低温镀黑铬 | 相当于SUS440C | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | ||||
LHFRM | LHFSM | LHFCM | 无电解镀镍 | |||||||
LHFRMF | LHFSMF | LHFCMF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
SLHFR | SLHFS | SLHFC | 相当于SUS440C | 56HRC~ | - | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | |||
SLHFRS | SLHFSS | SLHFCS | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|