Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | 附件 | ||
直柱型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | |||
LMUD | 6~30 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
LMUDM | 无电解镀镍 | 相当于SUS440C |
图示 | 使用方法说明 |
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |
直线轴承不适合反复插拔。 | |
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | D容差 | L | B | W | D1 | (r) | 偏心 (最大) | 滚珠 列数 | 基本额定负载 | 静态容许 力矩(N·m) | 重量(g) | |||||||
Type | dr | 容差 | 无表面 处理 | 有表面 处理 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | ||||||||||
LMUD LMUDM | 6 | 0 -0.01 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 29 | 0 -0.3 | 20 | 0 -0.5 | 1.1 | 11.5 | 0.4 | 0.015 | 4 | 226 | 310 | 1.42 | 12 |
8 | 15 | 37 | 25 | 14.3 | 310 | 452 | 2.12 | 27 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 47 | 30 | 1.3 | 18 | 508 | 718 | 4.37 | 49 | |||||||
12 | 21 | 20 | 0.8 | 634 | 814 | 6.2 | 54 | |||||||||||
13 | 23 | 22 | 640 | 826 | 6.2 | 69 | ||||||||||||
16 | 28 | 56 | 35 | 1.6 | 27 | 1164 | 1448 | 13.1 | 112 | |||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 65 | 40 | 0 -0.6 | 30.5 | 0.02 | 5 | 1554 | 2068 | 18.3 | 152 | ||||
25 | 40 | 83 | 55 | 1.85 | 38 | 2 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 332 | |||||||
30 | 45 | 90 | 71.3 | 42.5 | 2440 | 3974 | 42.7 | 422 |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | 附件 | ||
直柱型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | ||
LMUD | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
LMUDM | 无电解镀镍 | 相当于SUS440C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|