Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | 附件 | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | |||
LHFRD | LHFSD | LHFCD | 6~30 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
LHFRDM | LHFSDM | LHFCDM | 无电解镀镍 | 相当于SUS440C |
图示 | 使用方法说明 |
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |
直线轴承不适合反复插拔。 | |
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
型式 | D容差 | L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | 偏心(最大) | 滚珠 列数 | * 垂直度 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 (N·m) | 重量(g) | ||||||||
Type | dr | 容差 | 无表面 处理 | 有表面 处理 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割 法兰型 | |||||||||||||||
LHFRD LHFSD LHFCD LHFRDM LHFSDM LHFCDM | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 29 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | 0.015 | 4 | 0.015 | 226 | 310 | 1.42 | 27 | 21 | 24 | |
8 | 15 | 37 | ±0.3 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | 310 | 452 | 2.12 | 47 | 39 | 43 | |||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 47 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 508 | 718 | 4.37 | 85 | 65 | 77 | ||||||
12 | 21 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 89 | 69 | 81 | |||||||||||||
13 | 23 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | 640 | 826 | 6.2 | 109 | 87 | 102 | |||||||||||||
16 | 28 | 56 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1164 | 1448 | 13.1 | 157 | 132 | 149 | ||||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 65 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.02 | 5 | 0.02 | 1554 | 2068 | 18.3 | 232 | 197 | 219 | ||
25 | 40 | 83 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 479 | 440 | 450 | |||||||||||
30 | 45 | 90 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2440 | 3974 | 42.7 | 559 | 481 | 492 |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | 附件 | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | ||
LHFRD | LHFSD | LHFCD | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
LHFRDM | LHFSDM | LHFCDM | 无电解镀镍 | 相当于SUS440C |
型号 | 基本动额定负载 | 基本静额定负载 | 静态容许力矩 |
短型 | 0.7 | 0.6 | 约0.6 |
单衬型 | 1 | 1 | 1 |
中型 | 1.4 | 1.3 | 约4.3 |
双衬型 | 1.6 | 2 | 约6 |
中长型 | 1.6 | 1.6 | 约10 |
加长型 | 1.6 | 2 | 约21 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|