Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 温度 | |||
LMU-N | 3~50 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LMU | ||||||||
LMUF-N | ||||||||
LMUF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
LMUR | 低温镀黑铬 | 相当于SUS440C | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | ||||
LMUM | 无电解镀镍 | |||||||
LMUMF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
SLMU | 相当于SUS440C | 56HRC~ | - | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | |||
SLMUS | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | D容差 | L | B | W | D1 | (r) | 偏心 (最大) | 滚珠 列数 | 基本额定负载 | 重量 (g) | |||||||
Type | dr | 容差 | 无表面处理 | 有表面处理 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | |||||||||
LMU-N (无密封圈型) LMU LMUF-N (无密封圈型) LMUF LMUR LMUM LMUMF SLMU SLMUS | 3 | 0 -0.008 | 7 | 0 -0.009 | 0 -0.015 | 10 | 0 -0.12 | - | - | - | - | 0.3 | 0.008 | 4 | 69 | 105 | 1.4 |
4 | 8 | 12 | - | - | - | 88 | 127 | 2.0 | |||||||||
5 | 10 | 15 | 8 | 0 -0.4 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 167 | 206 | 4.0 | |||||||
6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 0 -0.018 | 19 | 0 -0.2 | 11.3 | 11.5 | 0.012 | 206 | 265 | 8.5 | |||||
8 | 15 | 24 | 15.3 | 14.3 | 265 | 380 | 17 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.013 | 0 -0.021 | 29 | 19.4 | 1.3 | 18 | 372 | 549 | 31 | |||||||
12 | 21 | 30 | 20.4 | 20 | 0.8 | 412 | 598 | 41 | |||||||||
13 | 23 | 32 | 22 | 510 | 784 | 46 | |||||||||||
16 | 28 | 37 | 23.3 | 1.6 | 27 | 775 | 1180 | 73 | |||||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 0 -0.025 | 42 | 27.3 | 30.5 | 0.015 | 5 | 882 | 1370 | 98 | |||||
25 | 40 | 59 | 0 -0.3 | 37.3 | 0 -0.5 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 980 | 1570 | 236 | |||||
30 | 45 | 64 | 40.8 | 43 | 1570 | 2740 | 262 | ||||||||||
LMU LMUM | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 0 -0.030 | 70 | 45.3 | 2.1 | 49 | 0.020 | 1670 | 3140 | 425 | ||||
40 | 60 | 80 | 56.3 | 57 | 2160 | 4020 | 654 | ||||||||||
50 | 80 | 100 | 68.8 | 2.6 | 76.5 | 3820 | 7940 | 1700 |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 温度 | ||
LMU-N | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LMU | |||||||
LMUF-N | |||||||
LMUF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||
LMUR | 低温镀黑铬 | 相当于SUS440C | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | |||
LMUM | 无电解镀镍 | ||||||
LMUMF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||
SLMU | 相当于SUS440C | 56HRC~ | - | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | ||
SLMUS | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|