Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 球头 | 保持器 | 使用环境温度 | 附件 | ||
短型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | |||
LMUT | 6~20 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | − | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
SLMUT | 相当于SUS440C | 56HRC~ | 相当于SUS440C |
图示 | 使用方法说明 |
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |
直线轴承不适合反复插拔。 | |
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | D | L | R | f | (r) | 偏心 (最大) | 滚珠 列数 | 基本额定负载 | 重量 (g) | |||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | ||||||||
LMUT SLMUT | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.011 | 16 | 0 -0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.012 | 4 | 113 | 155 | 6.6 |
8 | 15 | 20 | 155 | 226 | 14.7 | |||||||||
10 | 19 | 0 -0.013 | 25 | 1.2 | 0.4 | 254 | 359 | 26.1 | ||||||
12 | 21 | 0.8 | 317 | 407 | 28.6 | |||||||||
13 | 23 | 320 | 413 | 36.3 | ||||||||||
16 | 28 | 30 | 1.5 | 0.5 | 582 | 724 | 60 | |||||||
20 | 0 -0.01 | 32 | 0 -0.016 | 35 | 0.015 | 5 | 777 | 1034 | 81.6 |
Type | 外壳 | 球头 | 保持器 | 使用环境温度 | 附件 | ||
短型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | ||
LMUT | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | − | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
SLMUT | 相当于SUS440C | 56HRC~ | 相当于SUS440C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|