直线轴承固定座组件 带润滑装置/加高方型
商品
评价
详情
  • 直线轴承固定座组件 带润滑装置/加高方型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直线轴承固定座组件 带润滑装置/加高方型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
固定座组件型为铝合金外壳中内置直线轴承,与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。
产品特点
特点1: 互换性佳。由于内置直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点2: 减少零件数量和加工工时。
尺寸图
带润滑装置的直线轴承固定座组件尺寸图
除润滑装置以外,还在钢珠部封入了锂皂基润滑脂,因此可以减少使用前的润滑脂封入作业。
规格概述
Type使用直线轴承d[Φ:mm]固定座使用环境温度
单衬型双衬型 材质 表面处理
LHSS-MXLHSSW-MXLMU-MX10~30铝合金本色阳极氧化处理-20~80℃
内置直线轴承请参考LMU-MX
使用方法
图示使用方法说明
直线轴承固定座组件使用方法直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
直线轴承固定座组件低价格短交期直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
直线轴承固定座组件大量库存品质保证直线轴承不适合反复插拔。
直线轴承固定座组件性价比高库存充足将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
注意事项
■直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。
■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。

■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。
相关文件
使用方法请参考使用方法
 
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
直线轴承固定座组件规格齐全价格低精度高 直线轴承固定座组件厂家直销低价格短交期 直线轴承固定座组件规格齐全价格低精度高
液晶 智能手机 半导体
直线轴承固定座组件广泛用于多个行业 直线轴承固定座组件厂家直销低价格短交期 直线轴承固定座组件规格齐全价格低精度高
相关产品
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 导向轴支座 法兰型 开口型 固定环 开口型 固定轴承用
直线轴承固定座组件广泛用于多个行业 直线轴承固定座组件相关产品 直线轴承固定座组件应用广泛价格优惠
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 代表型号:SHFTL16 代表型号:SCSBN10-14
优点:高精度产品,最快1天发货 优点:种类齐全,品质保证 优点:配套轴类产品,种类齐全
banner
尺寸图
带润滑装置的直线轴承固定座组件尺寸图
除润滑装置以外,还在钢珠部封入了锂皂基润滑脂,因此可以减少使用前的润滑脂封入作业。
规格表
 型式
  LHSS-MX16


■材质规格表
Type使用直线轴承固定座使用环境温度
单衬型双衬型 材质 表面处理
LHSS-MXLHSSW-MXLMU-MX铝合金本色阳极氧化处理-20~80℃

■尺寸规格表
型式D(S)LL1L2hWHM1M2d1×t基本额定负载静态容许
力矩
(N・m)
重量(g)
Typedr容差C(动)NCo(静)N
 单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型
LHSS−MX
LHSSW−MX
100
- 0.009
0
-0.010
192.04574273615501926326M6M58×6
(M4螺栓用)
3725885491100-7.2492166
122147772028344126575981200-10.9103185
16282.35693325218652736497M69×7
(M5螺栓用)
775123011802350-19.7237423
200
-0.010
0
-0.012
322.8641063658703142548M8M811×8
(M6螺栓用)
882140013702740-26.8324584
25402.2851444280221003752659M10M1014×10
(M8螺栓用)
980156015703140-43.46721239
30459215644901104058711570249027405490-82.88431545
使用注意事项请参阅技术资料。
kgf=N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
FA的直线轴承是什么品牌?
FA的直线轴承为MISUMI品牌。
直线轴承上有产品刻印吗?
有。但产品刻印不含带润滑装置MX,润滑脂L,G,H字样。
直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:低温镀黑铬→无电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
防锈能力比较请参考防锈能力
直线轴承和导向轴配合使用时,部分配合的比较紧密,但有些间隙比较大,是否影响使用?
直线轴承和导向轴是通过循环钢珠结构进行点接触滚动配合的,由于是点接触且非过盈配合,轴与轴承间有间隙是正常的现象,并不会影响使用,这种结构的使用,大大降低摩擦阻力,同时提高了工件的使用寿命。
FA的直线轴承的单衬型和双衬型区别是什么?
单衬型是一排钢珠,双衬型是两排钢珠。长度一般双衬型是单衬型的2倍以上,钢珠接触面积更长,径向晃动量更小,额定负载更大。
收到的直线轴承漏油怎么办?
直线轴承出厂时涂抹对润滑脂等影响很少的防锈油(除MX型润滑脂装置以外),建议使用前清洗,干燥后涂抹润滑脂再使用。
直线轴承是否可以旋转?
直线轴承在结构上不适合旋转运动,如果强行旋转,则可能导致产品损坏。如旋转运动需求,请优先选择线性旋转衬套。请点击线性旋转衬套
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 直线轴承固定座组件 带润滑装置/加高方型