带法兰直线轴承 带润滑装置/嵌入式法兰双衬型
商品
评价
详情
  • 带法兰直线轴承 带润滑装置/嵌入式法兰双衬型
  • 带法兰直线轴承 带润滑装置/嵌入式法兰双衬型
  • 带法兰直线轴承 带润滑装置/嵌入式法兰双衬型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带法兰直线轴承 带润滑装置/嵌入式法兰双衬型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
带法兰直线轴承 带润滑装置/嵌入式法兰双衬型
产品概述
带法兰型直线轴承把直线轴承与支座一体化,结构紧凑,便于使用时准确而简单的组装到机构上。
嵌入式带法兰直线轴承不会外伸到安装面的相反侧,因此安装面相反侧空间比较宽裕。
产品特点
直线轴承是与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。钢珠沿着外壳与保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴作直线往复运动。
通过钢珠的滚动,可实现低摩擦阻力的较高效运动。

特点1: 可有效利用空间。直线轴承配合导向轴使用,可以有效地利用空间,适合于小型的机构设计。
特点2: 可以根据使用环境进行选择。直线轴承外筒材质有钢制和不锈钢制,保持器也有可适应恶劣条件的不锈钢制和低噪音的树脂制等材质。
特点3: 互换性佳。由于直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点4: 可以结合使用条件选择适当的规格。
特点5: 相对于直线导轨价格有优势。
尺寸图
嵌入式带法兰直线轴承双衬型尺寸图
规格概述
■材质规格表
Typed[Φ:mm]外壳滚珠衬垫盒/保持器使用环境温度 附件
圆法兰型方法兰型两面切割法兰型 材质 硬度 表面处理 材质 材质
LHIRW-MXLHISW-MXLHICW-MX10~50相当于SUJ258HRC~-相当于SUJ2树脂
(相当于DURACON M90)
-20~80℃密封圈 材质
丁腈橡胶
使用方法
图示使用方法说明
线性衬套嵌入式双衬型使用方法 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
线性衬套嵌入式双衬型低价格短交期 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
直线轴承嵌入式双衬型大量库存品质保证 直线轴承不适合反复插拔。
 线性衬套嵌入式双衬型性价比高库存充足将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
注意事项
■直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。
■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。

■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。

■操作注意事项:
带润滑脂直线轴承使用注意事项
相关文件
使用方法请参考使用方法
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能
使用案例
带法兰直线轴承适用广泛
设备名称:
  压缩/拉伸试验夹具机构
设计目的:
  工件固定的状态下安装在试验机上,工件上施加负荷(拉伸·压缩荷重)进行工件测试的夹具。
零件应用说明:
  通过与气缸配合,实现对工件的垂直方向的直线运动进行精确的导向。

了解详细信息,请点击使用案例
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
嵌入式直线轴承规格齐全价格低精度高 嵌入式直线轴承厂家直销低价格短交期 嵌入式直线轴承规格齐全价格低精度高
液晶 智能手机 半导体
嵌入式直线轴承广泛用于多个行业 嵌入式直线轴承厂家直销低价格短交期 嵌入式直线轴承规格齐全价格低精度高
相关产品
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 导向轴支座 法兰型 开口型 固定环 开口型 固定轴承用
嵌入式直线轴承双衬型广泛用于多个行业 嵌入式直线轴承相关产品 嵌入式带法兰直线轴承应用广泛价格优惠
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 代表型号:SHFTL16 代表型号:SCSBN10-14
优点:高精度产品,最快1天发货 优点:种类齐全,品质保证 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
嵌入式直线轴承尺寸图LINEAR BUSHINGS
规格表
型式DLL1HTdd1tP.C.D.WFA偏心滚珠
列数
*垂直度
Typedr容差 容差 容差
LHIRW-MX
LHISW-MX
LHICW-MX
10  0
- 0.010
19  0
- 0.016
64.555±0.364064.57.54.12930-290.01540.015
122167.557423232-32
162882704838372231
20  0
- 0.012
32  0
- 0.019
938085485.595.1434224360.02050.020
254013011262515032406
30451421231074106.6116.160583549
35  0
- 0.015
52  0
- 0.022
155.513582676438550.0250.025
40601751511396139148.178754564
508022019211698925680
※标记处为D部与法兰安装面的垂直度 。
法兰型高度调整环请参考调整环
 
型式基本额定负载静态容许
力矩
(Mo N·m)
重量(g)
TypeC(动)NCo(静)N圆法兰型方法兰型两面切割法兰型
1058811007.241028294
12657120010.911494106
161230235019.7197172189
201400274026.8271236258
251560314043.4559519544
302490549082.8704614669
35265062701101048958973
4034308040147160314131456
50608015900397366334633500
kgf=N×0.101972
材质规格
Type外壳滚珠衬垫盒/保持器使用环境温度 附件
圆法兰型方法兰型两面切割法兰型 材质 硬度 表面处理 材质 材质
LHIRW-MXLHISW-MXLHICW-MX相当于SUJ258HRC~-相当于SUJ2树脂
(相当于DURACON M90)
-20~80℃密封圈 材质
丁腈橡胶
关于此商品的常见问题 (FAQ)
FA的直线轴承是什么品牌?
FA的直线轴承是米思米集团工厂骏河生产平台制造,产地主要为越南(注:除了C-VALUE品)
直线轴承使用用途是什么?
直线轴承与线性导向轴组合使用,通过内部钢珠循环结构滚动,进行无限直线运动。
直线轴承种类及各自的优缺点是什么?
米思米的直线轴承主要分为3大类:直柱型、法兰型、带固定座型。
直柱型直线轴承的优点:1.价格便宜;2.占用空间小;3.库存较多;缺点:使用时要自己加工固定座,费时费力。
法兰型直线轴承的优点: 通过法兰的沉孔用内六角固定,因此安装方便;缺点:价格较直柱型贵。
带固定座型直线轴承的优点:铝合金外壳内置直线轴承,可减少零件数量和加工工时;缺点:占用空间大;价格也是较其他两种更贵。
单衬型直线轴承和双衬型直线轴承的区别?
单衬型是一排钢珠,双衬型是两排钢珠。长度一般双衬型是单衬型的2倍以上,钢珠接触面积更长,径向晃动量更小,额定负载更大。
直线轴承选择和安装时的注意事项是什么?
1、直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,建议使用双衬型或多个单衬型直线轴承。
2、直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,可能导致产品的损坏,请注意使用。
3、直线轴承不适合反复插拔。
4、将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致滚珠脱落或保持器变形。
直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
米思米各类直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:低温镀黑铬→无电解镀镍→不锈钢(SUS440C)→轴承钢(SUJ2)。普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 带法兰直线轴承 带润滑装置/嵌入式法兰双衬型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页