带法兰直线轴承 带润滑装置/中间法兰双衬型
商品
评价
详情
  • 带法兰直线轴承 带润滑装置/中间法兰双衬型
  • 带法兰直线轴承 带润滑装置/中间法兰双衬型
  • 带法兰直线轴承 带润滑装置/中间法兰双衬型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带法兰直线轴承 带润滑装置/中间法兰双衬型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
带法兰直线轴承 带润滑装置/中间法兰双衬型
产品概述
带法兰型直线轴承把直线轴承与支座一体化,结构紧凑,便于使用时准确而简单的组装到机构上。
润滑装置MX在纤维材料制成的纤维衬垫中含有润滑油,利用毛细管现象,向轴的转动面上供应适当量的润滑油。
因此,在钢珠和轴之间始终形成油膜,从而大幅度延长给油间隔时间。
产品特点
特点1: 大幅度延长维护周期。由于可以保持长期的润滑性能,所以能够大幅度降低维护负担,尤其适用于内部空间狭小,维护困难的设备环境中。
特点2: 环保型系统。适时的对钢球转动面供应适量的润滑脂,该系统不会污染周围环境,是一种环保型润滑系统。
特点3: 减少工时。除润滑装置以外,还在钢珠部封入了锂皂基润滑脂,因此可以减少使用前的润滑脂封入作业。
特点4: 成本优势。有助于降低维护方面的费用,减少了因忘记给油而造成的产品损耗。
特点5: 互换性佳。由于直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点6: 可以结合使用条件选择适当的规格。
尺寸图
带润滑装置MX的直线轴承尺寸图
规格概述
Typed[Φ:mm]外壳滚珠保持器使用环境温度 附件
圆法兰型方法兰型两面切割法兰型 材质 硬度 表面处理 材质 材质
LHMRW-MXLHMSW-MXLHMCW-MX10~50相当于SUJ258HRC~相当于SUJ2树脂
(相当于DURACON M90)
-20~80℃密封圈
 材质
丁腈橡胶
商品刻印不包含MX字样。
使用方法
图示使用方法说明
带润滑脂MX直线轴承使用方法直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
带润滑脂MX直线轴承低价格短交期直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
带润滑脂MX直线轴承大量库存品质保证直线轴承不适合反复插拔。
带润滑脂MX直线轴承性价比高库存充足将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
注意事项
■直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。
■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。

■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。
相关文件
使用方法请参考使用方法
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能
使用案例
带润滑脂MX直线轴承适用广泛
设备名称:
  压缩/拉伸试验夹具机构
设计目的:
  工件固定的状态下安装在试验机上,工件上施加负荷(拉伸·压缩荷重)进行工件测试的夹具。
零件应用说明:
  通过与气缸配合,实现对工件的垂直方向的直线运动进行精确的导向。

了解详细信息,请点击使用案例
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
带润滑脂MX直线轴承规格齐全价格低精度高 带润滑脂MX直线轴承厂家直销低价格短交期 带润滑脂MX直线轴承规格齐全价格低精度高
液晶 智能手机 半导体
带润滑脂MX直线轴承广泛用于多个行业 带润滑脂MX直线轴承厂家直销低价格短交期 带润滑脂MX直线轴承规格齐全价格低精度高
相关产品
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 导向轴支座 法兰型 开口型 固定环 开口型 固定轴承用
带润滑脂MX直线轴承广泛用于多个行业 带润滑脂MX直线轴承相关产品 带润滑脂MX直线轴承应用广泛价格优惠
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 代表型号:SHFTL16 代表型号:SCSBN10-14
优点:高精度产品,最快1天发货 优点:种类齐全,品质保证 优点:配套轴类产品,种类齐全

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
带润滑脂MX直线轴承尺寸图LINEAR BUSHINGS
规格表
型式 DL L1VHTdd1tP.C.D.WFA偏心滚珠列数※垂直度基本额定负载静态容许力矩
(Mo N·m)
重量(g)
Typedr容差 容差 容差C(动)NCo(静)N圆法兰型方法兰型两面切割法兰型
LHMRW-MX
LHMSW-MX
LHMCW-MX
100
- 0.010 
190
- 0.016 
64.555±0.3524.54064.57.54.12930-290.01540.01558811007.241028294
122167.5575.525.5423232-32657120010.911494106
1628827063248383722311230235019.7197172189
200
- 0.012 
320
- 0.019 
93807365485.595.1434224360.0250.021400274026.8271236258
2540130112952625150324061560314043.4559519544
30451431231056.574106.6116.1605835492490549082.8704614669
350
- 0.014 
520
- 0.022 
155.51351162.582676438550.0250.025265062701101048958973
4060175151126996139148.17875456434308040147160314131456
50802201921489.511698925680608015900397366334633500
※标记处为D部与法兰安装面的垂直度。
商品刻印不包含MX字样。
法兰型高度调整环请参考调整环
材质规格
Type外壳滚珠保持器使用环境温度 附件
圆法兰型方法兰型两面切割法兰型 材质 硬度 表面处理 材质 材质
LHMRW-MXLHMSW-MXLHMCW-MX相当于SUJ258HRC~相当于SUJ2树脂
(相当于DURACON M90)
-20~80℃密封圈
 材质
丁腈橡胶
关于此商品的常见问题 (FAQ)
FA的直线轴承是什么品牌?
FA的直线轴承为MISUMI品牌。
直线轴承上有产品刻印吗?
有。但产品刻印不含带润滑装置MX,润滑脂L,G,H字样。
直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:低温镀黑铬→无电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
防锈能力比较请参考防锈能力
直线轴承和导向轴配合使用时,部分配合的比较紧密,但有些间隙比较大,是否影响使用?
直线轴承和导向轴是通过循环钢珠结构进行点接触滚动配合的,由于是点接触且非过盈配合,轴与轴承间有间隙是正常的现象,并不会影响使用,这种结构的使用,大大降低摩擦阻力,同时提高了工件的使用寿命。
FA的直线轴承的单衬型和双衬型区别是什么?
单衬型是一排钢珠,双衬型是两排钢珠。长度一般双衬型是单衬型的2倍以上,钢珠接触面积更长,径向晃动量更小,额定负载更大。
直线轴承是否可以旋转?
直线轴承在结构上不适合旋转运动,如果强行旋转,则可能导致产品损坏。如旋转运动需求,请优先选择线性旋转衬套。请点击线性旋转衬套
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 带法兰直线轴承 带润滑装置/中间法兰双衬型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页